Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Pressetexte 2015

Ein Leichtgewicht mit extra großem Display Ein Leichtgewicht mit extra großem Display

Mit den VisuNet Remote Monitoren (RM) brachte Pepperl+Fuchs 2007 die erste netzwerkbasierte Thin Client-Lösung für den Ex-Bereich auf den Markt. Kontinuierlich hat das Unternehmen die Technologie seither weiterentwickelt und setzt nun mit dem VisuNet GXP und der aktuellen Firmware RM Shell 4.0 erneut Maßstäbe …

(November 2015; PR-2015-16132PA-GER)

Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen vom Not-Aus zu komplexen Steuerungen Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen vom Not-Aus zu komplexen Steuerungen

Sicherer Schutz von Menschen und Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen wird gewährleistet durch eine Vielzahl von Regeln und Normen. Um unter Beachtung dieser Anforderungen die effizienteste Steuerung für jede Anwendung zu finden, stellen die weltweit ansässigen Solution Engineering Centers (SEC) die optimale Lösung zusammen …             

(November 2015; PR-2015-16559PA-GER)

Neuer Schaltverstärker als 6 mm Signaltrenner Neuer Schaltverstärker als 6 mm Signaltrenner

Das SC-System von Pepperl+Fuchs ist eine Produktfamilie von Signaltrennern für den Nicht-Ex Bereich. Die kompakten Module benötigen nur wenig Platz im Schaltschrank, bieten eine hochwertige 3-Wege-Trennung und einfache Montage. Neuestes Mitglied ist ein einkanaliger Schaltverstärker, der für alle marktüblichen Binärsensoren geeignet ist …

(November 2015; PR-2015-16562PA-GER)

Pepperl+Fuchs-Überdruckkapselungslösungen – Maßstäbe in der Prozessautomationsindustrie setzen Pepperl+Fuchs-Überdruckkapselungslösungen – Maßstäbe in der Prozessautomationsindustrie setzen

Als führendes Unternehmen in der Spültechnologie vereint Pepperl+Fuchs neueste Technologie und Innovation, um den Betrieb elektrischer Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen deutlich zu vereinfachen. Dadurch entstehen vollautomatische und weltweit zertifizierte Spüllösungen wie die Serie Bebco EPS 5500 und die neue Serie Bebco EPS 6500 …

(November 2015; SPS_6500_5500)

AS-Interface G20 Motormodule mit Direktanschluss AS-Interface G20 Motormodule mit Direktanschluss

Das robuste Gehäuse des G20 Motormoduls ist < 30 mm hoch und lässt sich einfach in die Tragschiene integrieren. Es verfügt über Direktanschluss für zwei DC Rollenmotoren und zwei Staubahntaster. Mit dieser Lösung müssen keine Leitungen aus der Tragschiene herausgeführt werden, was den Montageaufwand reduziert und ein einwandfreies Anlagendesign ermöglicht …

(November 2015; PR-2015-16057FA-GER)

Innovative Merkmale und intelligente Funktionalitäten in zukunftsorientierter Produktarchitektur vereint Innovative Merkmale und intelligente Funktionalitäten in zukunftsorientierter Produktarchitektur vereint

Mit den Baureihen R100 und R101 präsentiert Pepperl+Fuchs auf der Messe SPS/IPC/DRIVES erstmals eine neue Generation von Standard-Opto-Sensoren in Kleinbauform. Diese ersten Vertreter einer neuen, zukunftsorientierten Produktarchitektur, vereinen auf kleinem Bauraum eine Vielzahl innovativer Technologien …

(November 2015; PR-2015-15949FA-GER)

F192 – UHF Schreib-/Lesekopf für große Reichweiten F192 – UHF Schreib-/Lesekopf für große Reichweiten

Selbst unter harten Umgebungsbedingungen funktionieren sie zuverlässig und sind dennoch flexibel: die UHF-Schreib-/Leseköpfe von Pepperl+Fuchs. Seit nunmehr zwei Jahren hat sich der UHF Schreib-/Lesekopf F190 am Markt bewährt. Er ist konzipiert als idealer Problemlöser für Applikationen, bei denen es auf den Einbauplatz ankommt …

(November 2015; PR-2015-15855FA-GER)

Von der Feldebene zu Mobilgeräten und ins MES oder ERP Von der Feldebene zu Mobilgeräten und ins MES oder ERP

Mit SmartBridge wird ein zusätzlicher Übertragungsweg aus der Feldebene geschaffen ohne dass aufwendige Verdrahtungs- oder Installationsarbeiten anfallen. Damit können Smartphones oder Tablets als komfortable Bedienwerkzeuge genutzt, aber auch Sensor- und Aktor-Daten in der MES- und ERP-Ebene zur Verfügung gestellt werden …

(November 2015; PR-2015-15824FA-GER)

Seilzüge und Seilzug-Drehgeber: Große Anwendungsvielfalt für die lineare Wegmessung Seilzüge und Seilzug-Drehgeber: Große Anwendungsvielfalt für die lineare Wegmessung

Das Seilzug-Drehgeber-Portfolio von Pepperl+Fuchs zeichnet sich durch eine modulare Produktarchitektur aus. Es bietet eine große Variantenvielfalt für nahezu jeden Einsatzbereich. Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten stehen für eine lange Lebensdauer und gewährleisten zuverlässige Prozesse bei der linearen Wegmessung und Positionierung …

(November 2015; PR-2015-15822FA-GER)

Kleinster Volledelstahl-Ultraschallsensor Kleinster Volledelstahl-Ultraschallsensor

Mit dem UMB800 hat Pepperl+Fuchs den weltweit kleinsten Volledelstahl-Ultraschallsensor auf den Markt gebracht. Er besteht vollständig aus FDA-konformen Materialien. Mit einer großen Reichweite bei sehr kompakter Bauform eröffnet er neue Möglichkeiten für die Automation in hygienischen Bereichen …

(November 2015; PR-2015-15820FA-GER)

Ventilstellungsüberwachung - Offene Lösungen für einfache Montage Ventilstellungsüberwachung - Offene Lösungen für einfache Montage

Die neueste Doppelsensorgeneration von Pepperl+Fuchs überwacht zuverlässig und berührungslos die Ventilposition bei Schwenkantrieben, wie sie meist für Drehbewegungen bei Armaturen, Ventilen und Klappen in Industrieanwendungen eingesetzt werden …

(Juni 2015, PR-2015-13103FA-DE)

Umfassendes Portfolio für vielfältige Anwendungen Umfassendes Portfolio für vielfältige Anwendungen

Die Vielfalt an Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen ist nahezu unbegrenzt. Dank eines umfassenden Portfolios an elektrischen Komponenten und Systemen für den Explosionsschutz hat Pepperl+Fuchs für all diese Ansprüche die richtige Lösung …

(Juni 2015, PR-2015-12763PA-GER)

Remote-I/O-Systeme Remote-I/O-Systeme

Remote-I/O-Systeme tragen dem Wunsch Rechnung die Ein- und Ausgangspunkte im Feld, nah an den Sensoren und Aktoren „einzusammeln“. Daraus ergibt sich auch, dass solche Systeme oft im explosionsgefährdeten Bereich in der Zone 2 oder Zone 1 montiert werden …

(Juni 2015, PR-2015-13210PA-GER)

Ein Knopfdruck genügt Ein Knopfdruck genügt

Qualitätssicherung von Feldbusinstallationen werden mit dem neuen FieldConnex® Fieldbus Diagnostic Handheld (FDH-1) von Pepperl+Fuchs jetzt noch einfacher. Ob Quick Check-Modus oder hochspezialisierte Features für Experten – der FDH-1 ist ein universelles Tool zur komfortablen Feldbusdiagnose in der Prozessautomation …

(Juni 2015, PR-2015-13346PA)

Alles aus einer Hand Alles aus einer Hand

Pepperl+Fuchs ist für hochwertige Produkte im Bereich des Explosionsschutzes bekannt. Über ein Netz von Solution Engineering Centern (SEC) bietet das Mannheimer Unternehmen aber auch Engineering und maßgeschneiderte Systemlösungen für Kunden in aller Welt …

(Juni 2015, PR-2015-12766PA-GER)

Signaltrenner des SC-Systems: Neue Funktionen, mehr Komfort Signaltrenner des SC-Systems: Neue Funktionen, mehr Komfort

Die 6 mm breiten Signaltrenner des SC-Systems von Pepperl+Fuchs wird mit einem Bussystem für Versorgung und Fehlermeldung ausgerüstet sowie um einen Universalsplitter und einen Millivolt-Messumformer ergänzt. Mit den beiden neuen Modulen stehen die extrem kompakten Signaltrenner nun für alle analogen Messsignale zur Verfügung …

(Juni 2015, PR-2015-13212PA-GER)

Schneller, höher, weiter Schneller, höher, weiter

Daten übertragen ohne Draht und Funk, bis zu 300 Meter, ohne Mindestabstand und bei 100 Mbit/s – mit diesen Merkmalen ist die Datenlichtschranke LS682 ohne Konkurrenz. Sie eröffnet im Hochregallager ganz neue Möglichkeiten …

(April 2015, PR-2015-11578FA-GER)

Lineare Vielfalt Lineare Vielfalt

Die neuen Seilzug-Drehgeber von Pepperl+Fuchs stehen in zahlreichen Varianten und mit verschiedenen elektrischen Schnittstellen zur Verfügung. Robuste magnetische Drehgeber sorgen für zuverlässige Messergebnisse …

(April 2015, PR-2015-11581FA-GER)

19 mm schmal, schneller zu installieren, clever bei der Anzeige 19 mm schmal, schneller zu installieren, clever bei der Anzeige

Wie kann man AS-Interface noch besser machen? Indem man den Anschlusskomfort verbessert, die Installation beschleunigt und darüber hinaus noch teuren Platz im Schaltschrank spart. Die zentrale Ziffernanzeige ist auch im Dunkeln gut ablesbar …

(April 2015, PR-2015-10820FA-GER)

Anschlusstechnik für den internationalen Markt Anschlusstechnik für den internationalen Markt

So vielfältig wie sich Anwendungen in der Automatisierung präsentieren, so unterschiedlich fallen auch die Anforderungen an die Anschlusstechnik aus. Das Spektrum reicht vom Einsatz im allgemeinen Maschinenbau über die Schweißtechnik bis hin zu Outdoor- und Mobil-Applikationen …

(April 2015, PR-2015-10818FA-GER)

Tablets und Smartphones als Bedien- und Anzeige-Einheiten für Sensoren Tablets und Smartphones als Bedien- und Anzeige-Einheiten für Sensoren

Das Produkt SmartBridge nutzt erweiterte Kommunikationskanäle und macht aus handelsüblichen Smartphones und Tablets komfortable Bedieneinheiten für industrielle Sensoren …

(April 2015, PR-2015-10816FA-GER)

Control in the field mit WirelessHART Control in the field mit WirelessHART

Waren die ersten Applikationen der drahtlosen Technologie auf die reine Prozessüberwachung beschränkt, kann WirelessHART jetzt in die Prozessregelung für die Ansteuerung von Kugelventilen, Lüftern und anderen mechanischen Geräten mit einbezogen werden. …

(April 2015, PR-2015-10814PA-GER)

SC-System ausgebaut SC-System ausgebaut

Die 6 mm breiten Signaltrenner von Pepperl+Fuchs werden um zwei weitere Module ergänzt. Ein neuer Universalsplitter dient zur galvanischen Trennung, Wandlung und Verteilung von 0/4 ... 20 mA sowie 0/1 ... 5 V und 0/2 ... 10 V Normsignalen. Der Messeingang liefert außerdem eine Speisespannung für den Betrieb von 2-Leiter-Messumformern …

(April 2015, PR-2015-10810PA-GER)

Simply plug-and-play – die Pepperl+Fuchs Universal I/O Technologie Simply plug-and-play – die Pepperl+Fuchs Universal I/O Technologie

Die neue Universal Barriere HiC2441 von Pepperl+Fuchs kann I/O-Anforderungen eigenständig erkennen und passt sich automatisch an den benötigten Signaltyp an. Es sind keine Hard- oder Softwareeinstellungen erforderlich. Als einzige Trennbarriere kann die Universal Barriere so unterschiedliche traditionelle Module ersetzen …

(April 2015, PR-2015-10808PA-GER)

Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz

Sicheres Installieren, Steuern und Überwachen und Installieren in explosionsgefährdeten Bereichen mit den Zündschutzarten Ex d, Ex e und Ex p – Pepperl+Fuchs ist seit über 60 Jahren durch hochwertige Produkte im Bereich des Explosionsschutzes in aller Welt bekannt …

(April 2015, PR-2015-10812PA-GER)

Robuste 13-mm-Knopf-Lichtschranken mit diversen Extras Robuste 13-mm-Knopf-Lichtschranken mit diversen Extras

Optische Sensoren zur Zugangsabsicherung findet man zahlreich in Indoor-, Übergangs- sowie Outdoor-Bereichen. Hier ist mitunter ein Betrieb unter extremen Umgebungsbedingungen gefragt. Die Einweg-Lichtschranken der Baureihe BB10 von Pepperl+Fuchs sind optimiert für Anwendungen rund um den Tür- und Personenschleusenbereich …

(März 2015, PR-2015-10828FA)

2D-Laserscanner R2000 für mobile Anwendungen 2D-Laserscanner R2000 für mobile Anwendungen

Die 2D-Laserscanner der Baureihe R2000 von Pepperl+Fuchs ermöglichen die zuverlässige Navigation von fahrerlosen Systemen auch ohne Reflektoren …

(Februar 2015, PR2015-9943-FA-GER)

UHF-Schreib-/Lesekopf F190 für RFID mit umschaltbarer Polarisation UHF-Schreib-/Lesekopf F190 für RFID mit umschaltbarer Polarisation

Der kompakte und robuste Schreib-/Lesekopf F190 von Pepperl+Fuchs verfügt über eine integrierte Antenne mit umschaltbarer Polarisation. Sie ermöglicht die optimale Anpassung an die Anwendung ohne Austausch der Hardware …

(Februar 2015, PR2014-2550-FA-GER)

LED Mehrstrahlscanner R2100 LED Mehrstrahlscanner R2100

Die Energieeffizienz von Gebäuden wird durch die Öffnungshöhe von Toren drastisch beeinflusst. Diese, durch entsprechende Studien belegte Erkenntnis, ist heute Konsens. Als nicht zufriedenstellend gelöst, gilt die Ermittlung der erforderlichen Höhe für die Öffnung von Toren. Hier liefert der LED Mehrstrahl-Scanner R2100 einen völlig neuen Ansatz …

(Februar 2015, PR-2015-11071FA-LEDMehrstrahlscanner)

Pressebereich – Mediathek

Auf der folgenden Seite finden Sie das Pepperl+Fuchs Unternehmensprofil sowie eine Auswahl an hochaufgelösten Bildern. Diese stehen Journalisten und Redaktionen zur freien Verfügung.

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren