Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Lichtgitter für den Einklemmschutz im Aufzugsbau [Animation]

Gläserne Aufzüge, Synonym für moderne Bauweise und innovative Technik, erfordern einen Einklemmschutz, der in Form und Funktion optimal zur Aufzugstür passt.
Das Aufzugs-Lichtgitter AL2109 verbindet eine schlanke Bauform mit hohem Funktionsumfang. Durch die automatische Strahlauskreuzung wird ein Netz aus bis zu 135 Detektionsstrahlen erzeugt, so dass beispielsweise Hände sicher erkannt werden. Die Erfassung von Gegenständen, Tieren oder Personen ist bis zum kompletten Schließen der Tür gewährleistet.