Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Miniatursensor zur Kleinteileerkennung [Animation]

Am Beispiel der Verpackung von Bohrern werden die präzisen Detektionseigenschaften der Serie ML6-8-H demonstriert. Zuerst wird die Vollständigkeit des Bohrers durch Prüfung der Anwesenheit der Bohrerspitze mit dem kleinen Spot der ML6 vorgenommen. Anschließend wird das korrekte Einlegen des Bohrers in die Verpackung kontrolliert. Dazu triggert ein Lichttaster an der Transportbahn präzise auf die Vorderkante der Verpackung und aktiviert damit eine weitere ML6-8-H zur Erkennung des Bohrers in der Vertiefung. Hier werden die geringe Schwarz-Weiß-Differenz und die exzellente Hintergrundausblendung bei der Erkennung des dunklen Bohrers vor dem nahen, hellen Verpackungsmaterial gezeigt.