Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

TopScan-S, die DIN-zertifizierte Lösung für Drehflügeltüren [Animation]

Der Aktiv-Infrarot-Lichttaster TopScan-S ist einer der ersten TÜV-geprüften und nach DIN 18650 zertifizierten Sensoren. Er kann mitfahrend installiert werden und eignet sich somit ideal für Drehflügeltüren. Ein am Türflügel montierter Sensor bietet die bestmögliche Absicherung, da er stets die unmittelbare Umgebung der momentanen Türflügelposition überwacht. Der Sensor ist modular nach dem Master-Slave-Prinzip aufgebaut und lässt sich an verschiedene Türbreiten bis 1400 mm anpassen. Die Tastweite und der Neigungswinkel lassen sich so einstellen, dass ein am Boden befindlicher Prüfkörper aus Montagehöhen bis 2,50 m sicher erfasst wird.