Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Mehr Flexibilität bei RFID Identifikationssystemen durch die Auswerteeinheit IDENTControl Compact [Animation]

Die Auswerteeinheit IDENTControl Compact bietet die Möglichkeit, an eine Auswerteeinheit alle Schreib-/Leseköpfe mit unterschiedlichen Frequenzbereichen anzuschließen. Im Vergleich zur "großen Schwester" IDENTControl bietet die IDENTControl Compact eine höhere Granularität und ist ideal für die wirtschaftliche Installation im Feld geeignet. Das Gehäuse wurde sehr platzsparend gewählt und je nach Anwendung kann zwischen der 1-kanaligen oder der 2-kanaligen Version gewählt werden. Unterstützt werden die Schnittstellen RS232, RS485, Profibus und Ethernet.

Der Film zeigt beispielhaft die Identifikation von einzelnen Komponenten in einer Werkzeugmaschine durch RFID. An die IDENTControl Compact Auswerteeinheit sind hier zwei unterschiedliche Schreib-/Leseköpfe angeschlossen.


Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …