Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Magnetischer Inkremental-Drehgeber MNI40 [Animation]

Besonders robust und einfach in der Montage

Der neue magnetische Inkremental-Drehgeber MNI40 vereint ein außergewöhnlich robustes Messsystem mit intelligenten Diagnose- und Justagefunktionen auf kleinstem Raum.

Der Sensor der Pepperl+Fuchs GmbH basiert auf modernster AMR/GMR-Technologie und ist in einem gekapselten hochkompakten Gehäuse der Schutzart IP67 untergebracht. Diese Eigenschaften verleihen dem Sensor in hohem Maße Resistenz gegen harte Umweltbedingungen.

Einfache Montage und der einfach geführte Abgleich des Sensors mittels zweifarbiger LED-Statusanzeige reduzieren die Installationszeit erheblich. Durch sein mechanisches Konzept sind beim MNI40 auch deutlich größere Hohlwellendurchmesser als bei konventionellen Drehgeber-Lösungen realisierbar.

Der Film zeigt beispielhaft die Anwendung in einer Werkzeugmaschine. Weitere Anwendungsgebiete sind Maschinen- und Anlagenbau, Automatisierungstechnik, Windkraftanlagen, Fahrzeugbau, Baumaschinen, Hub- und Fördertechnik sowie der Offshore- und Außenbereich.