A Future Vision.

Die einzigartige Smart Glasses-Smartphone-Lösung.

Smart Glasses Visor-Ex® 01 - Wearables für explosionsgefährdete Bereiche

24/7 Fernzugriff

24/7 Fernzugriff

“See What I See” - diese wichtige Funktion von Visor-Ex® 01 ermöglicht es jedem Teammitglied, genau die Portraitansicht zu sehen, die der Techniker vor Ort sieht. Das unterstützt die gemeinsame Fehlersuche und erlaubt zuverlässige Reparatur- und Wartungsarbeiten unter der Anleitung und Führung von Experten aus der Ferne. Dies eröffnet eine ganz neue Art der Zusammenarbeit und Ausbildung vor Ort.
Zeit- und Kostenersparnis

Zeit- und kosteneffizient

Visor-Ex® 01 spart Anlagenbetreibern Kosten für Servicepersonal des Herstellers: jedes Problem kann in digitaler Teamarbeit von kundenseitigen Technikern gelöst werden. Effizienz und Produktivität der mobilen Arbeiter werden deutlich gesteigert. Reisezeiten und -kosten werden reduziert, Reaktionszeiten und Wartungsabläufe beschleunigt - Ausfallzeiten sinken und die Verfügbarkeit der Anlage steigt.
Sicherer Arbeitsplatz

Sicherer Arbeitsplatz

Mit Visor-Ex® 01 kann der mobile Arbeiter auch bei komplexen Arbeitsabläufen durch präzise Schritt-für-Schritt-Anweisungen geführt und mit zusätzlichen Informationen versorgt werden. Digitale Arbeitsabläufe und Fernunterstützung reduzieren menschliche Fehler auf ein Minimum: selbst kritische Inspektionen werden nach den vorgeschriebenen Verfahren durchgeführt. Das macht Arbeitsplätze sicherer.
Digitale Workflows

Digitale Workflows

Industrie 4.0--Anwendungen erfordern zunehmend digitale Arbeitsabläufe. In Wartung und Betrieb ersetzen digitale Formate gedruckte Handbücher. Mit Visor-Ex® 01 bleiben mobile Mitarbeiter auch an entfernten Standorten voll vernetzt. Es ermöglicht dem mobilen Mitarbeiter freihändiges Arbeiten: digitale Dokumente werden direkt vor das Auge projiziert, Hilfe und Informationen sind jederzeit verfügbar.

Digital unterstützte Arbeitsabläufe

Visor-Ex Digital Workflow

Visor-Ex® 01 ist eine HMI-Lösung mit offenem Konzept, die sich leicht in jede Büro- und Betriebsumgebung einfügen lässt. Sie kann vollständig in jeden digitalen Arbeitsablauf integriert werden und passt zu praktisch allen Collaboration-Tools wie Zoom oder Microsoft Teams. Das System ist einfach zu konfigurieren und in ein bestehendes MDM/EMM oder in die eMDM-Lösungen von ecom einzubinden.

 

 

Einzigartige Lösung, einzigartige Features

Visor-Ex® 01 bietet eine Vielzahl Industrie 4.0-fähiger Funktionen, die diese Lösung einzigartig machen. Das Video gibt Einblicke in eine hochkomfortable, benutzerfreundliche und flexible Spitzentechnologie.

Teamarbeit mit Remote-Experten

Visor-Ex® 01 ist die weltweit erste und einzigartige Smart Glasses-Smartphone-Lösung, die für explosionsgefährdete Bereiche zertifiziert ist. Das Video zeigt, wie ein mit Smart Glasses ausgestatteter mobiler Mitarbeiter und ein Experte aus der Ferne zur Fehlerbehebung an einem Ventil in einer Prozessanlage zusammenarbeiten können. 

 

In drei Schritten verbunden

Visor-Ex® 01 ist eine ultraleichte, speziell für Industrieanwendungen konzipiertes Kopfset, das an jedem Schutzhelm befestigt oder mit jedem Headset kombiniert werden kann. Die Verbindung erfolgt schnell und einfach in nur drei Schritten.

Smart-Ex® 02 für Ex-Bereiche

Smart-Ex 02

Visor-Ex® 01 wird mit dem Smart-Ex® 02 kombiniert, der neuen Generation eigensicherer Smartphones für explosionsgefährdete Bereiche. Dieses voll ausgetstattete Android 11 Smartphone stellt die Rechenleistung für das gesamte System bereit und enthält die Kommunikationshardware für die freihändige Wi-Fi und Mobilfunkkommunikation. Es handelt sich im Prinzip um ein am Gürtel getragenes, extrem robustes Smartphone mit Touch-Bedienung und visueller Steuerung über das Headset.

Wearables für künftige Herausforderungen

Visor-Ex System

Visor-Ex® 01 ist ein einzigartiges Set aus Smart Glasses kombiniert mit einer vielseitigen Smartphone-Lösung und einer Pocket Unit. Anstatt alle Komponenten im Headset selbst zu integrieren, sind sie auf separate Komponenten verteilt, die bequem am Körper befestigt werden können. Das leichte Headset bietet Audio- und Videokommunikation in hoher Qualität und verfügt über ein optisches Zoomobjektiv für Laserscans vor Ort. Die Pocket Unit und das Smart-Ex® 02 als Kommunikations- und CPU-Einheit können an jedem Gürtel befestigt werden und ermöglichen eine störungsfreie Kommunikation über Kabel.

Digitale Produkte und Services






Digitale Produkte und Services ist eine Lösung, die automatisiertes Staging, mobiles Gerätemanagement und Geräteanalysen verbindet und die auf Wunsch als vollwertiges Enterprise-Mobility-Management-System genutzt werden kann. 

Die mobilen Geräte der Pepperl+Fuchs Marke ecom können das Werk auf Kundenwunsch bereits mit vordefinierter Konfiguration – etwa Sicherheitseinstellungen, Applikationen oder Wireless-Setup verlassen. Damit können sie sofort nach Auslieferung überall auf der Welt zum Einsatz kommen. Die Geräte lassen sich unternehmensseitig mithilfe der Online-Plattform managen und jederzeit im laufenden Betrieb aktualisieren, ohne dass die Geräte dazu in die IT vor Ort oder gar in die Zentrale gesandt werden müssen. 

Zusätzlich ist die Plattform in der Lage, sicherheitskritische Vorgänge wie kritische Software-Events oder Software-Installationen zu analysieren. So lassen sich Zusammenhänge erstellen, etwa zwischen Software-Fehlern, geografischen Daten oder der Wifi-Abdeckung.

Im Video erfahren Sie mehr über den Ready-to-Use-Service, der Qualität und Sicherheit für alle Geräte eines Unternehmens gewährleistet. 

Kontaktieren Sie uns