Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

DART High-Density Power Hub, anpassbare Schnittstelle KT-MB-FB-D-4R.GEN

KT-MB-FB-D-4R.GEN
  • 4 Segmente, lastteilende Redundanz
  • Ausgang: 22 ... 24 V/360 mA, Ex ib IIC
  • DART für eigensicher Hochleistungssegmente
  • Redundanter Anschluss an PROFIBUS DP
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • An jedes Host-System konfigurierbar
  • Einzelne Module pro Segment
  • Optimiert in Größe und Qualität, geringe Verlustleistung
  • Passive Impedanz für hohe Zuverlässigkeit
  • Montage in Zone 2

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KT-MB-FB-D-4R.GEN

Allgemeine Daten
Ausführung / Montagemotherboard-basiert
Versorgung
Anschlussredundant
Bemessungsspannung19,2 ... 35 V SELV/PELV
Bemessungsstrom3230 ... 1820 mA
Feldbusanschaltung
Anzahl der Segmente
Redundant4
Bemessungsspannung20,8 ... 22,3 V
Bemessungsstrom360 ... 10 mA
Kurzschlussstrom413 mA
Host-SeiteSub-D-Buchse, 25-polig
Host-Bemessungsspannung10,1 ... 11 V
Host-Bemessungsstrom... 40 mA
Host-Kurzschlussstrom... 50 mA
Abschlusswiderstand100 Ω , integriert
Anzeigen/Bedienelemente
LED ERRrot blinkend: Kurzschluss oder Unterspannung am Ausgang
LED PWRgrün, wenn Uout > 21 V
FehlersignalVFC-Alarm-Ausgang über Anschlüsse
Bemessungsspannung50 V
Bemessungsstrom1 A
Galvanische Trennung
Host-Seite/Versorgung50 V Funktionsisolierung nach IEC 62103
Feldbus-Segment/Host-Seite250 V sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007
Feldbus-Segment/Feldbus-Segment60 V sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007
Feldbus-Segment/Versorgung250 V sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) wenn auf horizontaler Hutschiene montiert
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g , 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Mechanische Daten
AnschlussartStecker mit Halteschrauben
Aderquerschnitt2,5 mm2
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masseca. 2,4 kg
Abmessungensiehe Abmessungszeichnung
BefestigungHutschiene , gemäß DIN EN 60715
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 10 ATEX 2034 , PTB 10 ATEX 2020 X , PTB 11 ATEX 2010 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G Ex ib IIC T4 , Ex-Hexagon II (2) D [Ex ib] IIIC , Ex-Hexagon II 3(2) G Ex nAc [ib] IIC T4
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung35 V
Host-Schnittstelle
Sicherheitst. Maximalspannung35 V
Alarmausgang
Sicherheitst. Maximalspannung35 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2009 , EN 60079-11:2007 , EN 60079-15:2006 , EN 60079-25:2010 , EN 61241-11:2006
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx PTB 12.0022X IECEx PTB 12.0023X IECEx PTB 12.0024X
Zugelassen für[Ex ib] IIC
[Ex ib] IIIC
Ex nAc II T4
Zertifikate und Zulassungen
FOUNDATION FieldbusFF-831
Schiffsbau-ZulassungDNV A-14038
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242610
ECLASS 12.027242610
ECLASS 11.027242610
ECLASS 10.0.127242610
ECLASS 9.027242610
ECLASS 8.027242610
ECLASS 5.127242610
ETIM 9.0EC001600
ETIM 8.0EC001600
ETIM 7.0EC001600
ETIM 6.0EC001600
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121004

Details: KT-MB-FB-D-4R.GEN

Funktion

Der FieldConnex ® DART High-density Power Hub ist eine modulare Feldbus-Stromversorgung für vier Segmente. Diese unterstützt optionale Advanced Diagnostics für eine schnellere Inbetriebnahme und Online-Überwachung des Feldbusses. Das Kit umfasst ein Motherboard und acht Power Supply-Module (2 Module pro Segment).

DART (Dynamic Arc Recognition and Termination) ermöglicht ein eigensicheres High-Power Trunk Konzept für ein vollständig eigensicheres Segment nach IEC 60079-11.

Ein 25-poliger Sub-D-Stecker mit Feldbus-Stromversorgung ermöglicht die Anbindung an den Segmentkoppler für eine direkte PROFIBUS-DP Verbindung. Mit Hilfe speziell anpassbarer Kabel kann dieser Power Hub einfach an jedes FF Prozessleitsystem angepasst werden. Steckplätze für alle Module ermöglichen eine einfache Installation und Austausch ohne Werkzeuge. Die redundante Stromversorgung ist lastverteilend, so dass jedes Modul die Hälfte des Laststroms überträgt. Eine dreifache galvanische Trennung jeweils zwischen Segment, Hilfspannung und Host erhöht die Systemstabilität.

Verfügbarkeit und eine lange Lebensdauer werden erreicht durch: nur ein passiver Impedanzfilter pro Segment, optimierte Bauweise für geringe Verlustleistung, Hochverfügbarkeits-Abschlusswiderstand und Anschlussklemmen mit Halteschrauben.

Informationsmaterial: KT-MB-FB-D-4R.GEN

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von GrobblechenGERPDF473 KB
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-SynchrotronGERPDF643 KB

Produktdokumentation: KT-MB-FB-D-4R.GEN

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
ManualENGPDF4188 KB

Konstruktion / Simulation: KT-MB-FB-D-4R.GEN

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP2933 KB

Zulassungen: KT-MB-FB-D-4R.GEN

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
DNV MarineTAA0000272ALLPDF100 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0813ALLPDF1171 KB

Zugehörige Produkte: KT-MB-FB-D-4R.GEN

Passende Systemkomponenten

Umfassende Diagnose für Feldbus-Physical-Layer und Stromversorgung, Steckmodul für den FieldConnex Power Hub, Präzise Messungen durch passive Stromkreise, Für Inbetriebnahme, Onlineüberwachung und Fehlersuche, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich
Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunk
Division 1 - High-Power-Trunkpa

Basisüberwachung für Stromversorgungsausgang und - funktion, Steckmodul für den FieldConnex Power Hub, Plug and play - keine Konfiguration nötig, Für die Onlineüberwachung, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich
Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunk
Division 1 - High-Power-Trunkpa
Diagnose für Feldbus-Physical-Layer und Stromversorgung, Steckmodul für den FieldConnex Power Hub, Plug and play - keine Konfiguration nötig, Für die Onlineüberwachung, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich
Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunk
Division 1 - High-Power-Trunkpa
Für 2 Gateway-Module, Für PROFIBUS PA, Redundante Konfiguration, Montage in Zone 2/Class I, Div. 2, Federklemmen oder Schraubklemmen wählbar, IECEx-Zulassung, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich
Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunk
Division 1 - High-Power-Trunk, Gerätekoppler-Installationsort [2]: Zone 2 - High-Power-Trunkpa