Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Handlesegerät OHV200-F221-B15

OHV200-F221-B15
  • Alle gebräuchlichen 1-D- und 2-D-Codes können gelesen werden
  • Drahtlose Bluetooth-Verbindung
  • Dual-Optik für großen Lesebereich
  • Lesung auf reflektierende Oberflächen
  • Programmierbar mit JavaScript
  • Batch-Mode für Datensammlung auf dem Handleser
  • Akustisches, taktiles und visuelles Benutzerfeedback
  • Austauschbare Batterie mit Status-Anzeige
  • Schutzart IP65

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OHV200-F221-B15

Produktbeschreibung
Handlesegerät mit Bluetooth für alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes
Allgemeine Daten
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
Lesbare Codes1-D-Codes: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN
Gestapelte 1-D-Codes: GS1 Composite, MicroPDF, PDF417
2-D-Codes: Aztec Code, Code 49, Codablock F, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR, QR Code
Post-Codes: Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Leseabstand40 ... 310 mm abhängig von der Codeart
Lesefeldmax. 190 mm x 290 mm
Modulgrößemin. 0,1 mm
Fremdlichtgrenze96890 Lux
ObjektgeschwindigkeitStillstand
Kenndaten
Bildaufnehmer
TypCMOS
Pixelanzahl1280 x 960
Bildaufnahmeverzögerungsfrei , manuell getriggert
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige3 LEDs
Tasten3 frei programmierbare Funktionstasten
Elektrische Daten
Versorgungaus eingesetztem Li-Ion Akku
Schnittstelle
PhysikalischBluetooth (Klasse II) , USB 2.0        
Sendefrequenz2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
Sendeleistung0,002 W
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitETSI EN 301489-1:V1.9.2
ETSI EN 301489-17:V2.2.1
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
SicherheitEN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011
EN 62311:2008
FunkspektrumETSI EN 300328:V1.8.1
NormenEN 50581:2012
Zulassungen und Zertifikate
FCC-ZulassungFCC-ID: QQ6-BTR11
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schock- und StoßfestigkeitBesteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,8 m / 6 ft
Mechanische Daten
SchutzartIP65
Material
GehäuseKunststoff
Masse219 g (inkl. Akku)
Abmessungen130 mm x 51 mm x 135 mm (L x B x H)
Höhe135 mm
Breite51 mm
Länge130 mm
Allgemeine Informationen
LieferumfangHandlesegerät + Lithium-Ionen-Akku 1300 mAh

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280101
ECLASS 12.027280101
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: OHV200-F221-B15

Funktion

Das Handheld OHV200 ist ein kompaktes Handlesegerät für alle gängigen 1-D- und 2-DCodes. Eine spezielle Technologie zur Vermeidung von Blendungen ermöglicht das Lesen von Codes auf stark reflektierenden Oberflächen. Durch die patentierte Dual-Optik und die Auflösung von 1,2 Millionen Pixeln können sowohl kleine als auch große Codes in unterschiedlichen Abständen gelesen werden. Eine farblich differenzierte Zielprojektion erleichtert das Anvisieren des jeweiligen Codes. Die Rückmeldung erfolgt optisch, akustisch oder durch Vibration.

Mithilfe der Software Vision Configurator können Regelsets zur Formatierung der Leseergebnisse ohne aufwendige Programmierung erstellt werden. Dies ermöglicht eine einfache Integration in ERP-Systeme. Die Übertragung der gelesenen Daten erfolgt über die Bluetooth-Schnittstelle oder durch Einstecken des Handlesegeräts in die Ladestation. Dank des robusten Gehäuses und der Schutzart IP65 ist das Handlesegerät z. B. auch für den Außeneinsatz geeignet.

Informationsmaterial: OHV200-F221-B15

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Optische Identifikation mit Handhelds in der ElektronikproduktionGERPDF159 KB

Produktdokumentation: OHV200-F221-B15

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - OHV100-F222GERPDF440 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF2389 KB

Zulassungen: OHV200-F221-B15

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3640CALLPDF317 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6627ALLPDF43 KB

Software: OHV200-F221-B15

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.6.2ZIP31588 KB

Zugehörige Produkte: OHV200-F221-B15

Zubehör
Bediensoftware für kamerabasierte Sensorenfa