Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Klemmenkästen und Verteiler Ex e / Ex i, glasfaserverstärkter Polyester (GFP) GL***.T

GL***.T
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
  • Ex-eb-, Ex-ia- und Ex-tb-zugelassen
  • 16 Gehäusegrößen verfügbar
  • Konfiguration der Klemmen, Kabeleingänge und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Großes Zubehör-Portfolio erhältlich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  GL***.T

Elektrische Daten
Betriebsspannung690 V AC max.
Betriebsstrom350 A max.
Mechanische Daten
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung Deckel
SchraubenM6-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz
Anzahl4
Anzugsdrehmoment2 Nm
DeckeldichtungSilikonband
SchutzartIP66 / IP67
Kabeleingangsiehe Datentabelle
Klemmenbestückung
Anzahl Hutschienensiehe Datentabelle
KlemmentypStandard siehe PDF-Datenblatt, andere Klemmentypen optional
Klemmenanzahl pro Hutschienesiehe Datentabelle
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Erdungsplattesiehe Datentabelle
Massesiehe Datentabelle
Abmessungensiehe Datentabelle
Befestigungsiehe Datentabelle
Erdungstandardmäßig keine
optional interner/externer M6-Messing-Erdungsbolzen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 40 °C (-40 ... 104 °F) , optional -50 ... 60 °C (-58 ... 140 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 15 ATEX 3005X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db oder
Ex ia IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db oder
Ex eb IIC T* Gb, Ex ia IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T5/T95 °C @ Ta +55 °C
T4/T125 °C @ Ta +85 °C
Maximale Verlustleistungsiehe Datentabelle
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0004X
EAC-ZulassungRU C-DE.BH02.B.00016/18
IA-ZulassungMASC S/18-0005X
Konformität
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0102
Allgemeine Informationen
BestellinformationenDieser Klemmenkasten wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
Optionales Zubehörsiehe Datentabelle

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027180502
ECLASS 12.027180502
ECLASS 11.027180502
ECLASS 10.0.127180502
ECLASS 9.027180502
ECLASS 8.027180502
ECLASS 5.127180502
ETIM 9.0EC002503
ETIM 8.0EC002503
ETIM 7.0EC002503
ETIM 6.0EC002503
ETIM 5.0EC002713
UNSPSC 12.139121314

Details: GL***.T

Produktdokumentation: GL***.T

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Klemmenkästen Serie GL*.T (notifizierte Stelle: CML)GERPDF192 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
Kurzanleitung - GL-KlemmenkästenGERPDF215 KB

Zulassungen: GL***.T

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CML IECEx Certificate of ConformityIECEx CML 16.0004XALLLINK---
Europe CML II 2GD ATEXCML15ATEX3005XALLPDF147 KB
Europe Sira CSA II 2GD ATEXSira 99 ATEX 3200XALLPDF276 KB
Sira IECEx Certificate of ConformityIECEx SIR 06.0106XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3239CALLPDF335 KB