Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Sensoren für Automatiktüren und Zugangssysteme

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


Einstrahlige Miniatur-Knopf-Lichtschranke, ideal für den Einbau in Rahmen oder Profile, Integrierte Schaltung, Plug-In Gehäuse für 13 mm Bohrung, Schmaler Öffnungswinkel, geeignet für Paarmontage, Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung, Bauform(S2): Zylinderförmig, glatt, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht , 880 nm, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektorfa


Mitfahrender Anwesenheitssensor für Automatiktüren, SIL 2, zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Außergewöhnliche Erkennungssicherheit, Sichere Funktion bei allen Bodenbelägen, Vollständige Absicherung bis an die Wand ohne Sensorabschaltung, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: umschaltbar NPN oder PNP , kurzschlussfest, Anschluss: Steckklemme mit Anschlusskabel 6-adrigfa


Premium-Radar-Bewegungsmelder mit intelligenten Zusatzfunktionen, Sichere Bewegungsdetektion von Personen und Fahrzeugen, Richtungserkennung, Querverkehrsausblendung, "Slow motion" für extrem langsame Bewegungen, Funktion: Öffnen, Sensorprinzip: Radarsensor, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Schließer/Öffner, Anschluss: Stecker 4-polig , 5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthaltenfa


Premium-Radar-Bewegungsmelder mit Basisfunktionalität, Sichere Bewegungsdetektion von Personen und Fahrzeugen, Einfachste Einstellung des Erfassungsfeldes, Einfach programmierbar, Funktion: Öffnen, Sensorprinzip: Radarsensor, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 24 V AC, Signalausgang: Relais, Anschluss: Steckschraubklemmen 4-polig , 5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthaltenfa


Standard Radar-Bewegungsmelder mit Basisfunktionalität, Sichere Bewegungsdetektion von Personen und Fahrzeugen, Einfachste Einstellung des Erfassungsfeldes, Hohe Erfassungsempfindlichkeit, einstellbar, Wand- und Deckenmontage möglich, Funktion: Öffnen, Sensorprinzip: Radarsensor, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, Anschluss: Anschlusskabel 2,5 m im Lieferumfang enthaltenfa


Einstrahlige Überwachung mit extrem schmaler Stab-Lichtschranke, Integrierte Schaltung, Testung, Einfache Installation - Plug & Play, Ideal zum Einbau in Türprofile oder Rahmen, Bauform(S2): Quaderförmig, Testeingang, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, Testeingang: Testung: Senderabschaltung bei 0 V, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektorfa


Standard-Radar-Bewegungsmelder mit intelligenten Zusatzfunktionen, Sichere Bewegungsdetektion von Personen und Fahrzeugen, Einfachste Einstellung des Erfassungsfeldes, Wand- und Deckenmontage möglich, Version mit Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung, Funktion: Öffnen, Sensorprinzip: Radarsensor, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, Anschluss: Anschlusskabel 2,5 m im Lieferumfang enthaltenfa


Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa


Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa


Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen