Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung | ||
---|---|---|
Präzisionssensor für sehr große Tastweiten bis 6 m |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich min. | 0 ... 500 mm bei Hintergrundauswertung, 350 ... 500 mm bei Hintergrundausblendung |
|
Tastbereich max. | 0 ... 6000 mm bei Hintergrundauswertung, 200 ... 6000 mm bei Hintergrundausblendung |
|
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | |
Betriebsart | Hintergrundausblendung/-auswertung umschaltbar | |
Lichtfleckdurchmesser | 150 mm bei Tastweite 6000 mm | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 730 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 60 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED grün: Power on LED gelb: Objekterfassung |
|
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller, Programmierschalter Zeitfunktionen, Zeiteinsteller | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 11 ... 48 V DC / 12 ... 24 V AC | |
Leerlaufstrom | 100 mA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend programmierbar , werksseitige Einstellung Hellschaltung | |
Signalausgang | Relais, 1 Wechsler | |
Schaltspannung | 240 V AC/DC | |
Schaltstrom | 2 A | |
Ansprechzeit | 100 ms | |
Abfallzeit | 1200 ms | |
Timerfunktion | Anzug-/Abfallverzögerung programmierbar, 0,1 ... 10 s einstellbar | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Störaussendung | EN 61000-6-3 | |
Normen | EN 61000-6-2 ohne EN 61000-4-5, EN 61000-4-11 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CE-Konformität | ja | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Festkabel 5 m | |
Material | ||
Gehäuse | Makrolon GV30 | |
Lichtaustritt | gehärtete Kunststofflinse | |
Masse | 320 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Beipackzettel | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 166 KB |
CAD | Dateityp | Dateigröße | |
---|---|---|---|
3-D model / 3-D-Modell | STP | 126 KB | |
CAD Portal / CAD Portal | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | LINK | --- |
Wenn Personen, Objekte oder Fahrzeuge in einem scharf definierten Bereich erfasst werden sollen, kommen die Reflexions-Lichttaster LT(K)2 zum Einsatz. Die Geräte sind extrem robust und widerstandfähig gegen mechanische Beanspruchungen. In der Betriebsart Hintergrundausblendung können die Sensoren unabhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes betrieben werden. In der Betriebsart Hintergrundauswertung dient der Untergrund als Referenzfläche. Dadurch können auch spiegelnde und stark reflektierende Objekte sicher erfasst werden. Diese Betriebsart bietet zusätzlich die Möglichkeit der Testung.
Sensotek GmbH - Vertriebspartner im Verbund der Pepperl+Fuchs Gruppe
Heinrich-Otto-Straße 1
73262 Reichenbach
Tel: 07153/60 860-0
Fax: 07153/60 860-10