Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Aktiv-Infrarot-Lichttaster LTK2-8-HS-6000/31/105

LTK2-8-HS-6000/31/105
  • Betriebsarten wählbar: Hintergrundausblendung oder -auswertung
  • Mechanisch einstellbare Tastweite
  • Einstellbare Zeitfunktionen
  • Allspannungsversion
  • Relaisausgang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LTK2-8-HS-6000/31/105

Produktbeschreibung
Präzisionssensor für sehr große Tastweiten bis 6 m
Allgemeine Daten
Tastbereich min.0 ... 500 mm bei Hintergrundauswertung,
350 ... 500 mm bei Hintergrundausblendung
Tastbereich max.0 ... 6000 mm bei Hintergrundauswertung,
200 ... 6000 mm bei Hintergrundausblendung
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
BetriebsartHintergrundausblendung/-auswertung umschaltbar
Lichtfleckdurchmesser150 mm bei Tastweite 6000 mm
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd730 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)60 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED grün: Power on
LED gelb: Objekterfassung
BedienelementeTastweiteneinsteller, Programmierschalter Zeitfunktionen, Zeiteinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung11 ... 48 V DC / 12 ... 24 V AC
Leerlaufstrom100 mA
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend programmierbar , werksseitige Einstellung Hellschaltung
SignalausgangRelais, 1 Wechsler
Schaltspannung240 V AC/DC
Schaltstrom2 A
Ansprechzeit100 ms
Abfallzeit1200 ms
TimerfunktionAnzug-/Abfallverzögerung programmierbar, 0,1 ... 10 s einstellbar
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
StöraussendungEN 61000-6-3
NormenEN 61000-6-2 ohne EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Zulassungen und Zertifikate
CE-Konformitätja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussKunststoffstecker M12, 5-polig, ohne Kabel
Material
GehäuseMakrolon GV30
Lichtaustrittgehärtete Kunststofflinse
Masse320 g
Abmessungen
Höhe64 mm
Breite150 mm
Tiefe49 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270913
ECLASS 12.027270913
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC002550
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: LTK2-8-HS-6000/31/105

Funktion

Wenn Personen, Objekte oder Fahrzeuge in einem scharf definierten Bereich erfasst werden sollen, kommen die Reflexions-Lichttaster LT(K)2 zum Einsatz. Die Geräte sind extrem robust und widerstandfähig gegen mechanische Beanspruchungen. In der Betriebsart Hintergrundausblendung können die Sensoren unabhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes betrieben werden. In der Betriebsart Hintergrundauswertung dient der Untergrund als Referenzfläche. Dadurch können auch spiegelnde und stark reflektierende Objekte sicher erfasst werden. Diese Betriebsart bietet zusätzlich die Möglichkeit der Testung.

Informationsmaterial: LTK2-8-HS-6000/31/105

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Produktdokumentation: LTK2-8-HS-6000/31/105

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF183 KB

Konstruktion / Simulation: LTK2-8-HS-6000/31/105

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP126 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: LTK2-8-HS-6000/31/105

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7026ALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7027ALLPDF223 KB

Zugehörige Produkte: LTK2-8-HS-6000/31/105

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa