Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt OBR25M-R200-2EP-IO-V1-L
Archivierte Produktversion

Reflexionslichtschranke MLV12-54-LAS/92/127

MLV12-54-LAS/92/127
  • Lichtschrankenserie im weit verbreiteten Standardgehäuse
  • Rotlicht, gepulstes LASER-Licht
  • Präzise: hohe Reproduzierbarkeit durch kleinen Lichtfleck
  • Objekte bis 0 mm sicher detektierbar - kein Blindbereich
  • Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungen
  • Hohe Stabilität durch Metallgehäuserahmen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MLV12-54-LAS/92/127

Produktbeschreibung
Laser-Reflexionslichtschranke, Kleine Bauform, Polfilter, Reichweite 21 m, Laser-Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, 2-NPN-Ausgänge, Stecker M12
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 12 m
Grenzreichweite17 m
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Polarisationsfilterja
Laserkenndaten
Laserklasse1
Wellenlänge650 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 5 mm x 12 mm bei Reichweite 15 m
Öffnungswinkel0,02 °
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd930 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, aus bei Strahlunterbrechung.
BedienelementeDrehschalter für hell/dunkel, Empfindlichkeitseinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend umschaltbar
Signalausgang2 NPN antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung
LaserklasseIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Mechanische Daten
Gehäusebreite41,5 mm
Gehäusehöhe49 mm
Gehäusetiefe15 mm
SchutzartIP67
AnschlussMetallstecker M12 x 1, 4-polig, 90° drehbar
Material
GehäuseRahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
LichtaustrittKunststoffscheibe

Dokumente: MLV12-54-LAS/92/127

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF667 KB

CAD+CAE: MLV12-54-LAS/92/127

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS276 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP200 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: MLV12-54-LAS/92/127

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0916BPDF185 KB
Zertifikate
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1242PDF442 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Zugehörige Produkte: MLV12-54-LAS/92/127

Zubehör
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12fa
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12fa
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 82 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungenfa
Reflektor mit Mikrostruktur, sechseckig 78 mm x 61 mm, Befestigungsbohrungenfa
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 32 mm x 20 mm, Befestigungsbohrungenfa
Reflektor mit Mikrostruktur, rund ø 21 mm, selbstklebendfa