Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexionslichtschranke MLV12-54-LAS/92/150

MLV12-54-LAS/92/150
  • Lichtschrankenserie im weit verbreiteten Standardgehäuse
  • Rotlicht, gepulstes LASER-Licht
  • Präzise: hohe Reproduzierbarkeit durch kleinen Lichtfleck
  • Objekte bis 0 mm sicher detektierbar - kein Blindbereich
  • Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungen
  • Hohe Stabilität durch Metallgehäuserahmen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MLV12-54-LAS/92/150

Produktbeschreibung
Laser-Reflexionslichtschranke, Kleine Bauform, Polfilter, Reichweite 21 m, Laser-Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, 1 PNP-Ausgang / 1NPN-Ausgang, Stecker M12
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 12 m
Reflektorabstand0 ... 12 m
Grenzreichweite17 m
ReferenzobjektReflektor MH82
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Polarisationsfilterja
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge650 nm
Strahldivergenz< 1,5 mrad
Impulsdauer1,8 µs
Wiederholrate17,86 kHz
max. Puls Energie6,7 nJ
Lichtfleckdurchmesserca. 5 mm x 12 mm bei Reichweite 15 m
Öffnungswinkel0,02 °
Fremdlichtgrenze
Gleichlicht50000 Lux
Wechsellicht5000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd930 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, blinkend im Kurzschlussfall
Funktionsanzeige2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, aus bei Strahlunterbrechung.
BedienelementeDrehschalter für hell/dunkel, Empfindlichkeitseinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
Leerlaufstrommax. 40 mA
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend umschaltbar
Signalausgang1 NPN- und 1 PNP-Ausgang, gleichschaltend, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 0,1 A
Spannungsfall≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenz2500 Hz
Ansprechzeit0,2 ms
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung
LaserklasseIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Zulassungen und Zertifikate
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 300 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussMetallstecker M12 x 1, 4-polig, 90° drehbar
Material
GehäuseRahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masse60 g
Abmessungen
Höhe49 mm
Breite41,5 mm
Tiefe15 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: MLV12-54-LAS/92/150

Produktdokumentation: MLV12-54-LAS/92/150

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF667 KB

Konstruktion / Simulation: MLV12-54-LAS/92/150

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP200 KB

Zulassungen: MLV12-54-LAS/92/150

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0916CALLPDF308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5355ALLPDF298 KB

Zugehörige Produkte: MLV12-54-LAS/92/150

Zubehör
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12fa
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12fa
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 82 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungenfa
Reflektor mit Mikrostruktur, sechseckig 78 mm x 61 mm, Befestigungsbohrungenfa
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 32 mm x 20 mm, Befestigungsbohrungenfa
Reflektor mit Mikrostruktur, rund ø 20.6 mm, selbstklebendfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …