Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexionslichtschranke RL61-55-Z/92/136

RL61-55-Z/92/136
  • Kostenoptimierte Serie für Standardaufgaben in spezieller Bauform
  • Kompakte Bauform
  • Vielfältige Montagemöglichkeiten durch kubische Bauform mit M30-Gewinde
  • LEDs von allen Seiten gut sichtbar
  • Programmierbare Zeitfunktionen
  • Version mit Gegentaktausgang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RL61-55-Z/92/136

Produktbeschreibung
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 18 m
Reflektorabstand0,3 ... 18 m
Grenzreichweite25 m
ReferenzobjektReflektor FE-RR1
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 630 nm
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 350 mm im Abstand von 18 m
Öffnungswinkel1,1 °
Fremdlichtgrenze5000 Lux ; nach EN 60947-5-2
Anzeigen/Bedienelemente
Betriebsanzeige2 LEDs grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb
ein: Reflektor innerhalb des Erfassungsbereich
aus: Reflektor außerhalb des Erfassungsbereich
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
BedienelementeTastweiteneinsteller
BedienelementeZeiteinsteller ( 0 ... 50 ms )
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom≤ 35 mA
SchutzklasseII , Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Eingangskreis nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 240 V AC
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 2,5 V
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
TimerfunktionDIP-Schalter für Betriebsartenwahl
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masse120 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 2 Nm
Abmessungen
Höhe73,7 mm
Breite45 mm
Tiefe48,6 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL61-55-Z/92/136

Funktion

Die Sensor-Familie der Serie 61 ist eine vielseitige Produktlinie und umfasst fünf unterschiedliche Betriebsarten. Jeder Sensor besitzt vier LEDs als Betriebsanzeige und Signalanzeige die aus allen Richtungen gut sichtbar sind. Das Gehäuse aus Polycarbonat bietet die Schutzart IP67. Farbige Markierungen auf dem Sensor zeigen auf einfache Weise das Funktionsprinzip an. Die DC-Modelle sind mit einem Gegentaktausgang ausgestattet, während AC/DC-Modelle einen Relaisausgang mit bis zu 3 A bieten. Alle Versionen sind serienmäßig mit einem integrierten Multifunktions-Timer, einer Empfindlichkeitseinstellung und einem Hell-/Dunkel-Schalter ausgestattet. Die Sensoren der Serie 61 haben einen Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung und sind Fremdlichtunabhängig. Jeder Sensor kann über Bohrungen an der Vorder- und Rückseite, über eine hinten angebrachte Schwalbenschwanzführung sowie über ein M30 x 1.5 Gewinde befestigt werden. Darüber hinaus bieten die Sensoren mit Kabelausgang ein ½" - 14 NPT Innengewinde für die Montage eines flexiblen Schutzrohrs.

Informationsmaterial: RL61-55-Z/92/136

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Produktdokumentation: RL61-55-Z/92/136

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF538 KB

Konstruktion / Simulation: RL61-55-Z/92/136

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4314 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: RL61-55-Z/92/136

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2252AALLPDF307 KB

Zugehörige Produkte: RL61-55-Z/92/136

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Haltewinkel mit vertikalen Schlitzenfa
Haltewinkel mit runden Schlitzenfa
Montagehilfe mit Kugelgelenkfa
Vertikale Montageplatte für Kugelgelenkfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …