Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
OBS4000-18GM60-E4
Produktbeschreibung |
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 4 m |
Grenzreichweite | 4,5 m |
Referenzobjekt | Reflektor H50 |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 660 nm |
Polarisationsfilter | ja |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 200 mm bei Reichweite 4 m |
Öffnungswinkel | 3 ° |
Lichtaustritt | frontal |
Fremdlichtgrenze | 10000 Lux |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün |
Funktionsanzeige | Duo-LED, gelb/grün gelb: Schaltzustand grün: Betriebspannung EIN blinkend: unstabiler Bereich |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 25 ms |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar |
Signalausgang | 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Ansprechzeit | 1 ms |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | UL 508 |
Zulassungen und Zertifikate |
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 |
UL-Zulassung | cULus Listed, Type 1 enclosure |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Festkabel 2 m |
Material | |
| Gehäuse | Messing, vernickelt |
| Lichtaustritt | PMMA |
Masse | 110 g |
Abmessungen | |
| Länge | 60 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
OBS4000-18GM60-E4
Produktdokumentation:
OBS4000-18GM60-E4
Konstruktion / Simulation:
OBS4000-18GM60-E4
Zulassungen:
OBS4000-18GM60-E4
Zugehörige Produkte:
OBS4000-18GM60-E4
Zubehör |
|
-
BF 18
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 18 mmfa |
|
|
|
|
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa |
|
|
|
|
Montagehilfe mit Taumeleinrichtungfa |
|
|
|
|
Befestigungsflansch aus Kunststoff, 18 mmfa |
|
|
|
|
Reflektor, rechteckig 84.5 mm x 84.5 mm, Befestigungsbohrungenfa |
|
|
|
|
Reflektor, rechteckig 51 mm x 61 mm, Befestigungsbohrungen, Befestigungslaschefa |
|