Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Binärausgang | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Versorgung | ||
Bemessungsspannung | schleifengespeist | |
Verlustleistung | < 1 W | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 5, 6 | |
Bemessungsspannung | 19 ... 30 V DC | |
Strom | ≤ 72 mA bei Ui = 19 V, ≤ 50 mA bei Ui = 30 V mit 265 Ω Ausgangsbürde ≤ 45 mA bei Ui = 19 V, ≤ 31 mA bei Ui = 30 V mit kurzgeschlossenem Ausgang ≤ 14 mA bei Ui = 19 V, ≤ 11 mA bei Ui = 30 V ohne Ausgangsbürde |
|
Einschaltstrom | ≤ 200 mA nach 100 µs | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 1+, 2- | |
Innenwiderstand | max. 238 Ω | |
Strom | ≤ 45 mA | |
Spannung | ≥ 12 V | |
Leerlaufspannung | min. 22,7 V | |
Ausgangsstrom | 45 mA | |
Ausgangssignal | Diese Werte sind für die Bemessungsbetriebsspannung 19 ... 30 V DC gültig. | |
Anzugs-/Abfallverzögerung | Einzelbetätigung: typ. 1,7 ms/50 µs; periodisch: typ. 5 µs/50 µs | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Federklemmen | |
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 12,5 x 119 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2 | |
Höhe | 119 mm | |
Breite | 12,5 mm | |
Tiefe | 114 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BASEEFA 06 ATEX 0170 | |
Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Ausgang | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Spannung | 25,2 V | |
Strom | 110 mA | |
Leistung | 693 mW | |
Eingang | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Zertifikat | PF 06 CERT 0971 X | |
Kennzeichnung | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | ||
Control Drawing | 116-0419 (cFMus) | |
UL-Zulassung | ||
Control Drawing | 116-0420 (cULus) | |
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx BAS 06.0032 | |
IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210101 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.
Das Gerät wird zur Versorgung von Ventilen, Anzeigen und akustischen Alarmen im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt.
Das Gerät ist schleifengespeist, so dass der Ausgang seine Energie aus dem Eingangssignal bezieht. Das Ausgangssignal hat eine Widerstandskennlinie. Daraus resultiert, dass Ausgangsspannung und Ausgangsstrom von der Bürde abhängig sind.
Bei Maximalbürde steht eine Spannung von 12 V bei 45 mA für die Anwendung im explosionsgefährdeten Bereich zur Verfügung.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Energiegewinnung in Kläranlagen | GER | 535 KB | |
Applikationsbericht - Rechenanlagen in Kläranlagen | GER | 578 KB | |
Applikationsbericht - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | GER | 393 KB | |
Applikationsbericht - Stromerzeugung in Kohlekraftwerken | GER | 416 KB | |
Applikationsbericht - Wasserzulauf in Kläranlagen | GER | 527 KB |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Anwendungsbeschreibung Ventilsteuerbausteine | GER | 737 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 170 KB | |
Safety Manual | ENG | 414 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 3693 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3086 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 06.0032 | ALL | LINK | --- |
Canada FM | FM18CA0116X | ALL | 2690 KB | |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322316001222 (Singapore) | ALL | 1036 KB | |
Europe Baseefa ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GD | Baseefa 06 ATEX 0170 | ALL | 679 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF06CERT0971X | ALL | 195 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/6090 (P577495) | ALL | 125 KB | |
Korea KOSHA [Ex ia] | 17-AV4BO-0294 | ALL | 457 KB | |
South Africa MASC | MASC MS/17-0857 | ALL | 216 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20170501 - E106378 RepRef 20081022 | ALL | 244 KB | |
USA FM | FM19US0117X | ALL | 2447 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
exida Functional Safety Assessment | P+F 1109-099-C R028 V1R0 | ALL | 380 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 209 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 208 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0026B | ALL | 54 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
||||||
|