Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt MH-EXG-30
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Montagehilfe EXG-30

EXG-30
  • Klemmhalter für Gewinderohr
  • Passend für M30-Sensoren
  • Einfacher und schneller Austausch ohne erneute Justage
  • 2 Muttern im Lieferumfang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  EXG-30

Produktbeschreibung
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
Allgemeine Daten
Innendurchmesser30 mm
Mechanische Daten
MaterialMessing, vernickelt
AbmessungenAussengewinde M36 x 1,5
Länge35 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: EXG-30

Konstruktion / Simulation: EXG-30

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP148 KB

Zugehörige Produkte: EXG-30

Zubehör von

Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69Kfa

Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: quasi bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa

Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa

Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa

Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: UC, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Messing, PTFE-beschichtet, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Messing, PTFE-beschichtet, Schutzart: IP67fa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar, Ausgangstyp: PNP, Schaltabstand: 30 mm (werksseitige Einstellung), Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Schaltfrequenz: 0 ... 680 Hz (Schaltpunktbetrieb)
0 ... 50 Hz (Fensterbetrieb, Schaltpunktbetrieb mit Stabilitätsalarm), Spannungsart: DCfa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar, Ausgangstyp: PNP, Schaltabstand: 15 mm (werksseitige Einstellung), Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Schaltfrequenz: 0 ... 600 Hz (Schaltpunktbetrieb)
0 ... 25 Hz (Fensterbetrieb, Schaltpunktbetrieb mit Stabilitätsalarm), Spannungsart: DCfa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar, Ausgangstyp: PNP, Schaltabstand: 30 mm (werksseitige Einstellung), Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M18, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Schaltfrequenz: 0 ... 680 Hz (Schaltpunktbetrieb)
0 ... 50 Hz (Fensterbetrieb, Schaltpunktbetrieb mit Stabilitätsalarm), Spannungsart: DCfa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar, Ausgangstyp: PNP, Schaltabstand: 15 mm (werksseitige Einstellung), Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Schaltfrequenz: 0 ... 600 Hz (Schaltpunktbetrieb)
0 ... 25 Hz (Fensterbetrieb, Schaltpunktbetrieb mit Stabilitätsalarm), Spannungsart: DCfa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar, Ausgangstyp: PNP, Schaltabstand: 15 mm (werksseitige Einstellung), Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Schaltfrequenz: 0 ... 600 Hz (Schaltpunktbetrieb)
0 ... 25 Hz (Fensterbetrieb, Schaltpunktbetrieb mit Stabilitätsalarm), Spannungsart: DC, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q )fa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar, Ausgangstyp: PNP, Schaltabstand: 30 mm (werksseitige Einstellung), Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Schaltfrequenz: 0 ... 680 Hz (Schaltpunktbetrieb)
0 ... 50 Hz (Fensterbetrieb, Schaltpunktbetrieb mit Stabilitätsalarm), Spannungsart: DCfa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar, Ausgangstyp: PNP, Schaltabstand: 30 mm (werksseitige Einstellung), Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Schaltfrequenz: 0 ... 680 Hz (Schaltpunktbetrieb)
0 ... 50 Hz (Fensterbetrieb, Schaltpunktbetrieb mit Stabilitätsalarm), Spannungsart: DCfa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Messing, PTFE-beschichtet, Schutzart: IP67fa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Geräteschutzniveau Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Geräteschutzniveau Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Geräteschutzniveau Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Geräteschutzniveau Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Kabel PVC , 10 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Kabel PVC , 10 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltelementfunktion: AC Öffner, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Kabel Silikon , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Umgebungstemperatur: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (Kabel fest verlegt), Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP68 / IP69Kfa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabelstecker Deutsch DT04 , 3-polig mit PUR Kabel 125 mm, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69K, Länge: L = 125 mmfa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69Kfa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP68 / IP69Kfa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP68 / IP69Kfa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69Kfa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69Kfa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69Kfa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69Kfa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69Kfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Messing, PTFE-beschichtet, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Geräteschutzniveau Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Geräteschutzniveau Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP66 / IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Geräteschutzniveau Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Geräteschutzniveau Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Anschlussart: Kabel PVC , 5 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP66 / IP67fa
Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: quasi bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: quasi bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Gerätestecker 7/8 Zoll-16 UN , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltelementfunktion: AC Schließer, Einbau: quasi bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Kabel PVC , 10 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: quasi bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: quasi bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Gerätestecker 7/8 Zoll-16 UN , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: quasi bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Kabel PVC , 5 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker 7/8 Zoll-16 UN , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker 7/8 Zoll-16 UN , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltelementfunktion: DC Schließer, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 5 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A), Schutzart: IP68 / IP69fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A), Schutzart: IP68 / IP69fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A), Schutzart: IP68 / IP69fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A), Schutzart: IP68 / IP69fa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A), Schutzart: IP68 / IP69fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A), Schutzart: IP68 / IP69fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A), Schutzart: IP68 / IP69fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Performance Level (PL): PL d, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A), Schutzart: IP68 / IP69fa
Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Kabel PVC , 5 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Gerätestecker 7/8 Zoll-16 UN , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Gerätestecker 7/8 Zoll-16 UN , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Messing, PTFE-beschichtet, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Geräteschutzniveau Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Geräteschutzniveau Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP66 / IP67fa
Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 10 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Geräteschutzniveau Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Geräteschutzniveau Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Geräteschutzniveau Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Geräteschutzniveau Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Geräteschutzniveau Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Geräteschutzniveau Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: quasi bündig, Ausgangspolarität: AC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: AC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: UC, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Kabel PUR , 5 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: UC, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Kabel PUR , 8 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP68 / IP69Kfa
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP68 / IP69Kfa
Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Kabel PUR , 5 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar, Ausgangstyp: AS-Interface, Einbau: bündig, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar, Ausgangstyp: PNP, Schaltabstand: 15 mm (werksseitige Einstellung), Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Schaltfrequenz: 0 ... 600 Hz (Schaltpunktbetrieb)
0 ... 25 Hz (Fensterbetrieb, Schaltpunktbetrieb mit Stabilitätsalarm), Spannungsart: DCfa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Messing, PTFE-beschichtet, Schutzart: IP67fa
Reduktionsfaktor 1, magnetfeldfest, Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Messing, PTFE-beschichtet, Schutzart: IP67fa