Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogeingang |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 23+, 24- |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz |
Leistungsaufnahme | max. 3 W |
Schnittstelle |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 19+, 20 GND, 21- |
Typ | RS-485 |
Programmierschnittstelle | Programmierbuchse |
Feldstromkreis |
Anschluss | Klemmen 1+, 2-, 3+, 4-, 5+, 6- |
Leitungswiderstand | max. 25 Ω pro Leitung |
Eingang I | |
| Anschluss | Klemmen 1+, 2- |
Sensorversorgung | 1 ... 5 V |
| Anschluss | Klemmen 3+, 4- (Versorgung); 5+, 6- (Signal) |
| Kurzschlussstrom | 50 mA |
| Last | ≥ 116 Ω bis 5V, ≥ 85 Ω bis 4V |
Eingang |
Anschlussseite | Feldseite |
Anschluss | Eingang I: Klemmen 1+, 2-; Eingang II: Klemmen 13+, 14-; Eingang III: Klemmen 15+, 14- |
Programmierbare Tara | 0 ... 500 % der Spanne |
Eingang I | Signal, analog |
| Eingangssignal | -100 ... 100 mV |
| Eingangswiderstand | > 1 MΩ bei Spannungsmessung |
Eingang II, III | Tara-Einstellung, Abgleich und Null |
| Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | 18 V / 5 mA |
| Aktiv/Passiv | I > 4 mA/I < 1,5 mA |
Ausgang |
Anschlussseite | Steuerungsseite |
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 10, 11, 12; Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18;Ausgang III: Klemmen 7-, 8+, 9- |
Ausgang I, II | Relaisausgang |
| Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last |
| Mechanische Lebensdauer | 2 x 107 Schaltspiele |
Ausgang III | Analogausgang |
| Strombereich | -20 ... 20 mA |
| Last | max. 550 Ω |
| Analoger Spannungsausgang | 0 ... ± 10 V; Ausgangswiderstand 500 Ω (Brücke zwischen Klemme 7 und 9) |
| Analoger Stromausgang | 0 ... ± 20 mA oder 4 ... 20 mA; Bürde 0 ... 550 Ω (Klemmen 7 und 8) |
Leitungsfehlerüberwachung | absteuernd -21,5 mA (-10,75 V) oder 2 mA (1 V), aufsteuernd 21,5 mA (10,75 V) |
Sammelfehlermeldung | Power Rail |
Übertragungseigenschaften |
Abweichung | |
| Auflösung/Genauigkeit | ≤ ± 0,2 % inkl. Nichtlinearität und Hysterese |
| Temperatureinfluss | ≤ ± 0,01 %/K |
Reaktionszeit | 150 ms |
Galvanische Trennung |
Eingang I/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang I, II gegeneinander | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang I, II/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang III/Eingang II, III | nicht vorhanden |
Ausgang III/Programmierbuchse | nicht vorhanden |
Übrige Stromkreise gegeneinander | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LEDs , Display |
Bedienelemente | Bedienfeld |
Konfiguration | über Bedientasten über PACTware |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Niederspannung | |
| Richtlinie 2014/35/EU | EN 61010-1:2010 |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubklemmen |
Masse | ca. 250 g |
Abmessungen | 40 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp C2 |
| Höhe | 119 mm |
| Breite | 40 mm |
| Tiefe | 115 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 04 ATEX 2531 |
| Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
Versorgung | Power Rail oder Klemmen 23+, 24- nicht eigensicher |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Eingang I | Klemmen 1+, 2- Ex ia IIC, Ex iaD |
| Spannung Uo | 14 V |
| Strom Io | 238 mA |
| Leistung Po | 833 mW (Kennlinie linear) |
Eingang II und III | Klemmen 13+, 14-; 15+, 14- nicht eigensicher |
| Sicherheitst. Maximalspannung Um | 40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Ausgang I, II | Klemmen 10, 11, 12; 16, 17, 18 nicht eigensicher |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC / 40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
| Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last |
Ausgang III | Klemmen 7-, 8+, 9- nicht eigensicher |
| Sicherheitst. Maximalspannung Um | 40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Schnittstelle | RS 485-Programmierbuchse |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Galvanische Trennung | |
| Eingang I/übrige Kreise | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 |
Internationale Zulassungen |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0302 (cFMus) |
UL-Zulassung | E223772 |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx TUN 06.0005 |
| IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |