Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt HM-PF-USB-PWRX-010031P
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Viator USB HART-Schnittstelle mit PowerXpress HM-MT-USB-PWRX-010031P

HM-MT-USB-PWRX-010031P
  • HART-Feldgeräte schnell laden und mit ihnen kommunizieren
  • Versorgt alle 2-Draht-HART-Geräte mit Strom, unabhängig vom Hersteller
  • Bezieht Strom über den USB-Anschluss, keine externe Stromversorgung nötig, um das Modem zu betreiben
  • Kompaktes, robustes Gehäuse aus Polycarbonat sorgt für Zuverlässigkeit der Industrieklasse
  • Integriertes Anschlusskabel endet mit zwei Prüfklemmen und einem USB-Anschlusskabel
  • Wahl zwischen Modus "gespeistes Modem" und Modus "nur Modem"
  • Kompatibel mit 32-Bit- und 64-Bit Windows® 7, 8, XP, 10 oder Vista

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HM-MT-USB-PWRX-010031P

Produktbeschreibung
Schnittstelle für die Inbetriebnahme und Kalibrierung von HART-Feldgeräten sowie für die Datenerfassung von diesen Geräten
Versorgung
Eingangsstrom30 mA bei 5 V Nur für das Modem , 255 mA bei 5 V mit Gerätestrom und Modem
StromversorgungStromversorgung über USB-Anschluss , Keine externe Stromversorgung erforderlich
Schnittstelle
SchnittstellentypUSB 2.0 Port oder höher
Ausgang
Signal0,5 ± 0,1 Vpp trapezoide Schwingung bei 1200/2200 Hz, 24 VDC bei 40 mA zu Gerät
Galvanische Trennung
Ausgang/Schnittstelle500 V DC
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
Systemanforderungen
BetriebssystemWindows® 98 , 2000 , 32-bit XP , 32-Bit Vista , 32- und 64-Bit Windows® 7 und Windows® 10
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 95 % Feuchte nicht kondensierend
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussUSB (Baumuster A) Steckverbinder , Rote und schwarze Prüfklemmen
MaterialPolycarbonat
Abmessungen96 mm x 47 mm x 24 mm
Höhe24 mm
Breite47 mm
Länge96 mm
Kabellänge1,8 m 2-adriges Kabel mit 2 Prüfklemmen , 15,2 cm Kabel endet mit einem USB-Steckverbinder Typ A
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027219090
ECLASS 12.027219090
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127242391
ETIM 9.0EC001604
ETIM 8.0EC001604
ETIM 7.0EC001604
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001467
UNSPSC 12.139121008

Details: HM-MT-USB-PWRX-010031P

Funktion

Für die Inbetriebnahme und Kalibrierung von HART-Feldgeräten oder -sendern sowie die Erfassung von Daten dieser Geräte werden nur die Viator+® USBHART- Schnittstelle mit PowerXpress™ und ein Standard-PC benötigt. Die Schnittstelle versorgt das Gerät mit bis zu 40 mA. Die Stromversorgung erfolgt über den USB-Anschluss, was die Inbetriebnahme von HART-Geräten im Feldeinsatz sowie im Werk erheblich vereinfacht.

Produktdokumentation: HM-MT-USB-PWRX-010031P

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
ManualENGPDF3718 KB

Zulassungen: HM-MT-USB-PWRX-010031P

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B0B9AALLPDF85 KB

Software: HM-MT-USB-PWRX-010031P

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
Viator Installer 32 bit (v4.1.0) / Viator Installer 32 bit (v4.1.0)118-0218CZIP11989 KB
Viator Installer 64 bit (v4.1.0) / Viator Installer 64 bit (v4.1.0)118-0219CZIP12002 KB

Zugehörige Produkte: HM-MT-USB-PWRX-010031P

Zubehör
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Geräte-DTM, Für HART-Multiplexer, Kommunikations-DTMpa