Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt HM-PF-USB-010031
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Viator USB HART-Schnittstelle HM-MT-USB-010031

HM-MT-USB-010031
  • HART-konform für die Kommunikation mit allen HART-Feldgeräten und fehlerfreie Slave-Tests
  • Bezieht Strom über den USB-Anschluss, keine externe Stromversorgung nötig, um das Modem zu betreiben
  • Kompaktes, robustes Gehäuse aus Polycarbonat sorgt für Zuverlässigkeit der Industrieklasse
  • Kompatibel mit USB 1.1
  • Integriertes Anschlusskabel endet mit zwei Prüfklemmen und einem USB-Anschlusskabel
  • Polaritätsunempfindliche Prüfklemmen
  • Kompatibel mit 32-Bit- und 64-Bit Windows® 7, 8, XP, 10 oder Vista

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HM-MT-USB-010031

Produktbeschreibung
Schnittstelle für die Inbetriebnahme und Kalibrierung von HART-Feldgeräten sowie für die Datenerfassung von diesen Geräten
Versorgung
Eingangsstrom30 mA bei 5 V
StromversorgungStromversorgung über USB-Anschluss , Keine externe Stromversorgung erforderlich
Schnittstelle
SchnittstellentypUSB-Port
Ausgang
Signal0,5 ± 0,1 Vpp trapezoide Schwingung bei 1200/2200 Hz, 24 VDC bei 40 mA zu Gerät
Galvanische Trennung
Ausgang/Schnittstelle1500 V DC
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
Systemanforderungen
BetriebssystemWindows® 98 , 2000 , 32-bit XP , 32-Bit Vista , 32- und 64-Bit Windows® 7 und Windows® 10
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 95 % Feuchte nicht kondensierend
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussUSB (Baumuster A) Steckverbinder , Rote und schwarze Prüfklemmen
MaterialPolycarbonat
Abmessungen75 mm x 33 mm x 15 mm
Höhe15 mm
Breite33 mm
Länge75 mm
Kabellänge1,8 m 2-adriges Kabel mit 2 Prüfklemmen , 15,2 cm Kabel endet mit einem USB-Steckverbinder Typ A
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027219090
ECLASS 12.027219090
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127242391
ETIM 9.0EC001604
ETIM 8.0EC001604
ETIM 7.0EC001604
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001467
UNSPSC 12.139121008

Details: HM-MT-USB-010031

Funktion

Die Viator® USB-HART-Schnittstelle ermöglicht eine flexible PCKommunikationsverbindung zu HARTNetzwerken. Sie dient der Inbetriebnahme, Wartung und Kalibrierung von HART-Feldgeräten oder -sendern sowie der Erfassung von Daten dieser Geräte. Die Schnittstelle ist kompakt und robust, wodurch sie für den Feldeinsatz geeignet ist.

Produktdokumentation: HM-MT-USB-010031

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
ManualENGPDF4003 KB

Zulassungen: HM-MT-USB-010031

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B0B7AALLPDF86 KB

Software: HM-MT-USB-010031

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
Viator Installer 32 bit (v5.0.0) / Viator Installer 32 bit (v5.0.0)ZIP11982 KB
Viator Installer 64 bit (v5.0.0) / Viator Installer 64 bit (v5.0.0)118-0219DZIP11991 KB

Zugehörige Produkte: HM-MT-USB-010031

Zubehör
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Geräte-DTM, Für HART-Multiplexer, Kommunikations-DTMpa