Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB5-18GM40-Z0-3G-3D
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 5 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 4,05 mm |
Realschaltabstand | 4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,34 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,31 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,72 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 5 ... 60 V DC |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 5 V |
Betriebsstrom | 2 ... 100 mA |
kleinster Betriebsstrom | 2 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. |
Schaltzustandsanzeige | Rundum-LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1870 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m |
Kabelausführung | PA |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Kabel | |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser |
Abmessungen | |
| Länge | 40 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
NBB5-18GM40-Z0-3G-3D
Produktdokumentation:
NBB5-18GM40-Z0-3G-3D
Konstruktion / Simulation:
NBB5-18GM40-Z0-3G-3D
Zulassungen:
NBB5-18GM40-Z0-3G-3D
Zugehörige Produkte:
NBB5-18GM40-Z0-3G-3D
Zubehör |
|
-
BF 18
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 18 mmfa |
|