Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBN30-U1-A2-M
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Antivalent |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 30 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 24,3 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,34 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,81 |
Reduktionsfaktor rMs | 0,42 |
Ausgangsart | 4-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 150 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 674 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
E1-Typgenehmigung | 10R-04 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 |
| Kleinster Aderquerschnitt | ohne Aderendhülsen 0,5 mm2 , mit Aderendhülsen 0,34 mm2 |
| Größter Aderquerschnitt | ohne Aderendhülsen 2,5 mm2 , mit Aderendhülsen 1,5 mm2 |
Gehäusematerial | PA/Metall mit Epoxid-Pulverbeschichtung |
Stirnfläche | PA-GF35 |
Gehäuseunterteil | Kunststoff |
Schutzart | IP68 / IP69K |
Masse | 225 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 118 mm |
Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) |
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
NBN30-U1-A2-M
Produktdokumentation:
NBN30-U1-A2-M
Konstruktion / Simulation:
NBN30-U1-A2-M
Zulassungen:
NBN30-U1-A2-M
Zugehörige Produkte:
NBN30-U1-A2-M
Zubehör |
|
|
|
Modularer Haltewinkelfa |
|
|
|
|
Einbauadapter, M12/M20; Kunststoffausführungfa |
|