NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | 2 x Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Schaltabstand | 3 mm | |
Einbau | bündig aufbaubar | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,4 mm | |
Realschaltabstand | 2,7 ... 3,3 mm typ. | |
Betätigungselement | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm |
|
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 | |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1,3 | |
Reduktionsfaktor rMs | 0,6 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | |
Schaltfrequenz | 0 ... 3 kHz | |
Hysterese | typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | ja | |
Geeignet für 2:1 Technik | ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA | |
Messplatte erfasst | ≤ 1 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1,1 ms | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
MTTFd | 1470 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2007 | |
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
IECEx-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Ga | IECEx TUN 17.0021X | |
Geräteschutzniveau Gb | IECEx TUN 17.0021X | |
Geräteschutzniveau Da | IECEx TUN 17.0021X | |
Geräteschutzniveau Mb | IECEx TUN 17.0021X | |
ATEX-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Ga | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
Geräteschutzniveau Gb | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
Geräteschutzniveau Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |
Geräteschutzniveau Da | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | ||
Hazardous Location | 2020322315002262 | |
NEPSI-Zulassung | ||
NEPSI-Zertifikat | GYJ19.1410X | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) Hinweis: Dieses Produkt hat mit gleicher Produktbezeichnung aber abweichender Part. No. einen Vorgänger mit eingeschränktem Temperaturbereich ( ... +70 °C). Der hier angegebene Temperaturbereich ( ... +100 °C) gilt nur für Sensoren mit Part. No. 2239**. |
|
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss (systemseitig) | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig | |
Steckergehäuse | Metall | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 33,5 mm | |
Breite | 65 mm | |
Länge | 36 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273901 |
ECLASS 12.0 | 27273901 |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 189 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 346 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140224-1 / UL-CA-2133715-1 | ALL | 491 KB | |
China NEPSI | GYJ19.1410X | ALL | 2028 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002262 (Trutnov) | ALL | 2855 KB | |
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 G | PF13CERT2895X | ALL | 123 KB | |
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | TÜV 99 ATEX 1479 X | ALL | 5439 KB | |
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety Certificate | PF12CERT2382F | ALL | 1448 KB | |
Worldwide TUV Nord IECEx ia | IECEx TUN 17.0021X | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1173A | ALL | 248 KB |