Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB1,5-8GM40-Z0-Y276704
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 1,5 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,21 mm |
Realschaltabstand | 1,35 ... 1,65 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,22 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,16 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,64 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 5 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 1200 Hz |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 5 V |
Betriebsstrom | 2 ... 100 mA |
kleinster Betriebsstrom | 2 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. |
Bereitschaftsverzug | ≤ |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1476 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PVC , L = 280 mm |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | LCP |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 40 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
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
NBB1,5-8GM40-Z0-Y276704
Konstruktion / Simulation:
NBB1,5-8GM40-Z0-Y276704
Zulassungen:
NBB1,5-8GM40-Z0-Y276704
Zugehörige Produkte:
NBB1,5-8GM40-Z0-Y276704
Zubehör |
|
|
|
Befestigungsflansch, 8 mmfa |
|