Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Schlitzsensor SC3,5-N0-Y98395

SC3,5-N0-Y98395
  • Komfortreihe


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SC3,5-N0-Y98395

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schlitzweite3,5 mm
Eintauchtiefe (seitlich)5 ... 7 typ. 6 mm
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8 V
Betriebsspannung5 ... 25 V
Schaltfrequenz0 ... 3000 Hz
Hysterese0,41 ... 0,6
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA bei Nennspannung
Messplatte erfasst≤ 1 mA bei Nennspannung
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
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
AnschlussartLitzen PVC , 175 mm mit Aderendhülsen
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: SC3,5-N0-Y98395

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF165 KB
Návod k poużitíCZEPDF158 KB
Instruktions manualDANPDF155 KB
Instruction manualENGPDF158 KB
KasutusjuhendESTPDF150 KB
KäyttöohjeFINPDF150 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF159 KB
BetriebsanleitungGERPDF158 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF167 KB
HandleidingHOLPDF157 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF155 KB
Használati útmutatóHUNPDF160 KB
Manuale di istruzioniITAPDF157 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF155 KB
Instrukciju vadovasLITPDF157 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF159 KB
Manual de instruçõesPORPDF159 KB
Manual de utilizareRONPDF159 KB
Návod na poużitieSLKPDF159 KB
Navodila za uporaboSLVPDF155 KB
Manual de instruccionesSPAPDF220 KB
ManualSWEPDF154 KB

Zertifikate+Zulassungen: SC3,5-N0-Y98395

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1299APDF533 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XPDF8732 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0091XLINK---
VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.