Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IA6-12GM35-U-V1
Allgemeine Daten |
Ausgangstyp | Analog-Spannungsausgang |
Einbau | quasi bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
Messbereich | 0 ... 6 mm |
Ausgangsart | 4-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Grenzfrequenz (3dB) | 1000 Hz bei s = 3 mm |
Verpolschutz | ja |
Kurzschlussschutz | ja |
Reproduzierbarkeit | 0 ... 1 µm |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Analogausgang |
Ausgangstyp | 0 ... 5 V |
Lastwiderstand | ≥ 500 Ω |
Erholzeit | 1 ... 10 ms , typ. 5 ms |
Abgleichtoleranz Nullpunkt | ≤ ± 10 % vom Endwert |
Temperaturdrift | ± 5 % (0 ... 70 °C) ± 10 % (-25 ... 0 °C) |
Restwelligkeit | 20 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Gehäusematerial | Messing, verchromt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 45 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
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
IA6-12GM35-U-V1
Produktdokumentation:
IA6-12GM35-U-V1
Konstruktion / Simulation:
IA6-12GM35-U-V1
Zulassungen:
IA6-12GM35-U-V1
Zugehörige Produkte:
IA6-12GM35-U-V1
Zubehör |
|
-
BF 12
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 12 mmfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|