Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NBB20-L3M-US-C3-V12

NBB20-L3M-US-C3-V12
  • Tastweite 20 mm
  • Schweißfest
  • 2 Eck-LEDs, Metallsockel und -halter

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBB20-L3M-US-C3-V12

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstand20 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätAC/DC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 16,2 mm
Realschaltabstand18 ... 22 mm
Reduktionsfaktor rAl0.30 - 0.40
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0.60 - 0.80
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Schaltfrequenz2 Hz
Hysterese3 ... 15 typ. 10 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 7 V
Betriebsstrom3 ... 300 mA
Reststrom≤ 1,7 mA
Leerlaufstrom≤ 0,6 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, rot
Anzeigen/Bedienelemente
LED rot/grünKurzschluss-/Überlastanzeige
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC
Betriebsspannung20 ... 300 V DC / 20 ... 253 V AC
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenIEC 61000-4 / EN 60947-5-2:2004
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig
GehäusematerialZink, PTFE-beschichtet
StirnflächeKunststoff durch hitze fest werdend
GehäuseunterteilZink, PTFE-beschichtet
SchutzartIP67
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge68 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB20-L3M-US-C3-V12

Konstruktion / Simulation: NBB20-L3M-US-C3-V12

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP232 KB

Zulassungen: NBB20-L3M-US-C3-V12

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Zugehörige Produkte: NBB20-L3M-US-C3-V12

Zubehör

Montagehilfe für VariKont-L Sensorenfa
Modularer Haltewinkelfa
Verbindungskabel, 1/2" - 20 UNF, 3-polig, PVC-Kabelfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.