Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBN8-18GM60-WO-V12
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 8 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | AC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 6,48 mm |
Realschaltabstand | 7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 253 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz |
Hysterese | typ. 7,5 % |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Spannungsfall | < 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA) |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1600 mA |
Betriebsstrom | 5 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 1,7 mA typ. |
Bereitschaftsverzug | ≤ 30 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 60 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Hinweis | 1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 0,8 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen. |
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
NBN8-18GM60-WO-V12
Produktdokumentation:
NBN8-18GM60-WO-V12
Zulassungen:
NBN8-18GM60-WO-V12
Zugehörige Produkte:
NBN8-18GM60-WO-V12
Zubehör |
|
-
BF 18
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 18 mmfa |
|
|
|
|
Verbindungskabel, 1/2" - 20 UNF, 3-polig, PVC-Kabelfa |
|