Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RC10-14-N3-Y29925
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR bistabil |
Einbau | |
Überfahrgeschwindigkeit | ≤ 10 m/s |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V |
Hysterese | typ. 1 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Stromaufnahme | |
| Durchfahrt B UB=8V | ≥ 3 mA |
| Durchfahrt B UB=10V | ≥ 4,2 mA |
| Durchfahrt A UB=10V | 0,5 ... 1 mA typ. 0,9 mA |
| Durchfahrt A UB=8V | 0,5 ... 0,95 mA typ. 0,8 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 5 ms |
Normenkonformität |
Normen | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | PBT/PPS |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 32,5 mm |
| Breite | 25 mm |
| Länge | 20 mm |
ATEX |
Daten für den Ex-Bereich | |
| Wirksame innere Kapazität | ≤ 90 nF |
| Wirksame innere Induktivität | ≤ 120 µH |
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
RC10-14-N3-Y29925
Konstruktion / Simulation:
RC10-14-N3-Y29925