Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR bistabil | |
Einbau | ||
Innendurchmesser | 10 mm | |
Messzylinder | ||
Durchmesser | 2,5 mm | |
Länge | 3 mm | |
Messkugel | 4 mm | |
Durchfahrgeschwindigkeit | ≤ 10 m/s | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8 V | |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V | |
Hysterese | typ. 1 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Stromaufnahme | ||
Durchfahrt B UB=8V | ≥ 3 mA | |
Durchfahrt B UB=10V | ≥ 4,2 mA | |
Durchfahrt A UB=10V | 0,5 ... 1 mA typ. 0,9 mA | |
Durchfahrt A UB=8V | 0,5 ... 0,95 mA typ. 0,8 mA | |
Power ON | ≥ 3 mA bei UB = 8 V ≥ 4,2 mA bei UB = 10 V |
|
Bereitschaftsverzug | ≤ 5 ms | |
Normenkonformität | ||
EMV gemäß | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Normen | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 32,5 mm | |
Breite | 25 mm | |
Länge | 20 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |