Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt RC15-14-N3-Y187457
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Ringsensor RC15-14-N3-Y51659

RC15-14-N3-Y51659

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RC15-14-N3-Y51659

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR bistabil
Einbau
Innendurchmesser15 mm
Messzylinder
Durchmesser2,5 mm
Länge3 mm
Messkugel6 mm
Durchfahrgeschwindigkeit&les 10 m/s
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8 V
Betriebsspannung5 ... 25 V
Hysteresetyp. 1 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Stromaufnahme
Durchfahrt B UB=8V≥ 3 mA
Durchfahrt B UB=10V≥ 4,2 mA
Durchfahrt A UB=10V0,5 ... 1 mA typ. 0,9 mA
Durchfahrt A UB=8V0,5 ... 0,95 mA typ. 0,8 mA
Bereitschaftsverzug≤ 5 ms
Normenkonformität
EMV gemäßIEC / EN 60947-5-2:2004
NormenDIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Höhe32,5 mm
Breite25 mm
Länge20 mm
ATEX
Daten für den Ex-Bereich
Wirksame innere Kapazität≤ 90 nF
Wirksame innere Induktivität≤ 70 µH

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: RC15-14-N3-Y51659

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.