Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NJ5-18GM-N-5M

NJ5-18GM-N-5M
  • Komfortreihe
  • 5 mm bündig
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508 einsetzbar


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NJ5-18GM-N-5M

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand5 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 4,05 mm
Reduktionsfaktor rAl0,21
Reduktionsfaktor rCu0,18
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,63
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Betriebsspannung5 ... 25 V
Schaltfrequenz0 ... 500 Hz
Hysterese3 %
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA bei Nennspannung
Messplatte erfasst≤ 1 mA bei Nennspannung
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaPTB 00 ATEX 2048 X
Geräteschutzniveau GbPTB 00 ATEX 2048 X
Geräteschutzniveau DaPTB 00 ATEX 2048 X
EAC-KonformitätTR CU 012/2011
FM-Zulassung
Control Drawing116-0165
UL-Zulassung
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0452
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002255
NEPSI-Zulassung
NEPSI-ZertifikatGYJ16.1393X
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP66 / IP67
Kabel
Kabeldurchmesser6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Aderquerschnitt0,75 mm2
Länge5 m
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Dokumente: NJ5-18GM-N-5M

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF176 KB
Návod k poużitíCZEPDF167 KB
Instruktions manualDANPDF165 KB
Instruction manualENGPDF167 KB
KasutusjuhendESTPDF160 KB
KäyttöohjeFINPDF160 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF169 KB
BetriebsanleitungGERPDF166 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF177 KB
HandleidingHOLPDF167 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF164 KB
Használati útmutatóHUNPDF171 KB
Manuale di istruzioniITAPDF169 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF165 KB
Instrukciju vadovasLITPDF166 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF169 KB
Manual de instruçõesPORPDF168 KB
Manual de utilizareRONPDF169 KB
ИнструкцииRUSPDF175 KB
Návod na poużitieSLKPDF168 KB
Navodila za uporaboSLVPDF164 KB
Manual de instruccionesSPAPDF230 KB
ManualSWEPDF164 KB
Technische Informationen
Installation conditionsENGPDF1054 KB
EinbaubedingungenGERPDF1060 KB

Zertifikate+Zulassungen: NJ5-18GM-N-5M

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1561BPDF266 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
China NEPSIGYJ16.1393XPDF5595 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322315002255 (PT. Pepperl and Fuchs Bintan)PDF2141 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1536APDF1445 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Control Drawings
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Zugehörige Produkte: NJ5-18GM-N-5M

Zubehör

Befestigungsflansch, 18 mmfa

Schnellmontagehalterung mit Festanschlagfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.