Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NJ15-30GM-N-10M

NJ15-30GM-N-10M
  • Komfortreihe
  • 15 mm nicht bündig
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508 einsetzbar


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NJ15-30GM-N-10M

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand15 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8 V
Schaltfrequenz0 ... 100 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd4560 a
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
UL-Zulassung
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0452
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 10 m
Aderquerschnitt0,75 mm2
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Kabeldurchmesser6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
Geräteschutzniveau Ga
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga Die Ex-relevante Kennzeichnung kann auch auf beiliegendem Klebeetikett aufgedruckt sein.
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 Zündschutzart Eigensicherheit
Einschränkung durch nachfolgend genannte Bedingungen
Zugeordneter TypNJ 15-30GM-N...
Wirksame innere Kapazitätmax. 140 nF ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 100 µH ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
UmgebungstemperaturDer Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der höchstzulässigen Umgebungstemperatur und der Temperaturklasse sowie den wirksamen inneren Reaktanzen sind der EG-Baumusterprüfbescheinigung zu entnehmen. Achtung:Temperaturtabelle für Kategorie 1 benutzen !!! Der 20 % Abschlag nach EN 1127-1 wurde in der Temperaturtabelle für Kategorie 1 bereits durchgeführt.
Geräteschutzniveau Gb
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga Die Ex-relevante Kennzeichnung kann auch auf beiliegendem Klebeetikett aufgedruckt sein.
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 Zündschutzart Eigensicherheit
Einschränkung durch nachfolgend genannte Bedingungen
Zugeordneter TypNJ 15-30GM-N...
Wirksame innere Kapazitätmax. 140 nF ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 100 µH ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturDer Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der höchstzulässigen Umgebungstemperatur und der Temperaturklasse sowie den wirksamen inneren Reaktanzen sind der EG-Baumusterprüfbescheinigung zu entnehmen.
Geräteschutzniveau Da
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da Die Ex-relevante Kennzeichnung kann auch auf beiliegendem Klebeetikett aufgedruckt sein.
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 Zündschutzart Eigensicherheit
Einschränkung durch nachfolgend genannte Bedingungen
Zugeordneter TypNJ 15-30GM-N...
Wirksame innere Kapazitätmax. 140 nF ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 100 µH ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige Umgebungstemperatur
Entnehmen Sie der EG-Baumusterprüfbescheinigung den Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der höchstzulässigen Umgebungstemperatur, der Oberflächentemperatur und den wirksamen inneren Reaktanzen. Die höchstzulässige Umgebungstemperatur des Datenblattes ist zusätzlich zu beachten, wobei der kleinere der beiden Werte einzuhalten ist.
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung
Kategorie1G; 2G; 1D

Dokumente: NJ15-30GM-N-10M

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction manualENGPDF57 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF59 KB
BetriebsanleitungGERPDF59 KB
Manuale di istruzioniITAPDF54 KB
Manual de instruccionesSPAPDF58 KB
Technische Informationen
technical information (TI)ENGPDF1053 KB
technische Information (TI)GERPDF1054 KB

Zertifikate+Zulassungen: NJ15-30GM-N-10M

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1633PDF266 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1536APDF1426 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Zugehörige Produkte: NJ15-30GM-N-10M

Zubehör

Befestigungsflansch, 30 mmfa