Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NJ15-30GKK-N

NJ15-30GKK-N
  • 15 mm nicht bündig
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508 einsetzbar


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NJ15-30GKK-N

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand15 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenz0 ... 100 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd5070 a
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
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbPTB 00 ATEX 2048 X
Geräteschutzniveau DaPTB 00 ATEX 2048 X
EAC-KonformitätTR CU 012/2011
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKlemmraum
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NJ15-30GKK-N

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF168 KB
Návod k poużitíCZEPDF160 KB
Instruktions manualDANPDF159 KB
Instruction manualENGPDF160 KB
KasutusjuhendESTPDF154 KB
KäyttöohjeFINPDF154 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF162 KB
BetriebsanleitungGERPDF161 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF169 KB
HandleidingHOLPDF159 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF158 KB
Használati útmutatóHUNPDF163 KB
Manuale di istruzioniITAPDF160 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF159 KB
Instrukciju vadovasLITPDF161 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF161 KB
Manual de instruçõesPORPDF162 KB
Manual de utilizareRONPDF162 KB
Návod na poużitieSLKPDF161 KB
Navodila za uporaboSLVPDF158 KB
Manual de instruccionesSPAPDF223 KB
ManualSWEPDF158 KB
Technische Informationen
Installation conditionsENGPDF1053 KB
EinbaubedingungenGERPDF1054 KB

Zertifikate+Zulassungen: NJ15-30GKK-N

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1629APDF347 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1536APDF1426 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---

Zugehörige Produkte: NJ15-30GKK-N

Zubehör

Befestigungsflansch, 30 mmfa
VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.