Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ2-C-E02-0.915-V1
Produktbeschreibung |
Näherungsschalter, zylindrisch |
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP/NPN |
Schaltabstand | 2 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 4-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Schaltfrequenz | 0 ... 30 Hz |
Hysterese | 10 ... 20 % 15 typ. |
Verpolschutz | ja |
Kurzschlussschutz | ja |
Spannungsfall | ≤ 2 V DC |
Betriebsstrom | ≤ 200 mA |
Reststrom | ≤ 100 µA |
Leerlaufstrom | ≤ 35 mA |
Mag. Feldstärke, Wechselfelder | 250 mT |
Mag. Feldstärke, Gleichfelder | 100 mT |
Grenzdaten |
Betriebsdruck dynamisch | 250 psi |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | Power on |
LED gelb | Ausgang Status |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Schutzart | IP67 |
Material | Gehäuse: Zink Sonde: Aluminium |
Hinweis | X = 0.915 in (23.2 mm) |
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
NJ2-C-E02-0.915-V1
Zulassungen:
NJ2-C-E02-0.915-V1
Zugehörige Produkte:
NJ2-C-E02-0.915-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|