Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NCN4-12GM40-Z0-3G-3D

NCN4-12GM40-Z0-3G-3D
  • 4 mm nicht bündig
  • ATEX-Zulassung für Zone 2 und Zone 22

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NCN4-12GM40-Z0-3G-3D

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstand4 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 3,24 mm
Realschaltabstand3,6 ... 4,4 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,42
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,75
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung5 ... 60 V DC
Schaltfrequenz0 ... 800 Hz
Hysterese1 ... 10 typ. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 5 V
Betriebsstrom2 ... 100 mA
kleinster Betriebsstrom2 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ.
SchaltzustandsanzeigeRundum-LED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd2020 a
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
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Kabeldurchmesser3 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
Geräteschutzniveau Dc (tc)
Besondere Bedingungen
Maximale zulässige Umgebungstemperatur TUmaxabhängig von dem Laststrom IL und der max. Betriebsspannung UBmax
Angaben sind nachfolgender Auflistung zu entnehmen.
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NCN4-12GM40-Z0-3G-3D

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF148 KB
Návod k poużitíCZEPDF142 KB
Instruktions manualDANPDF141 KB
Instruction manualENGPDF149 KB
KasutusjuhendESTPDF137 KB
KäyttöohjeFINPDF137 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF144 KB
BetriebsanleitungGERPDF149 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF151 KB
HandleidingHOLPDF140 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF140 KB
Használati útmutatóHUNPDF143 KB
Manuale di istruzioniITAPDF141 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF140 KB
Instrukciju vadovasLITPDF143 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF144 KB
Manual de instruçõesPORPDF142 KB
Manual de utilizareRONPDF141 KB
Návod na poużitieSLKPDF142 KB
Navodila za uporaboSLVPDF140 KB
Manual de instruccionesSPAPDF142 KB
ManualSWEPDF139 KB
Technische Informationen
Installation conditionsENGPDF1053 KB
EinbaubedingungenGERPDF1054 KB

Zertifikate+Zulassungen: NCN4-12GM40-Z0-3G-3D

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1367APDF52 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB

Zugehörige Produkte: NCN4-12GM40-Z0-3G-3D

Zubehör

Befestigungsflansch, 12 mmfa
VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.