Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NBB2-8GH20-E2-V3

NBB2-8GH20-E2-V3
  • Erhöhter Schaltabstand
  • Kurze Bauform
  • Verwendete Materialien FDA Konform
  • Gehäuse aus Edelstahl (V4A; 1.4435)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBB2-8GH20-E2-V3

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand2 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor rAl0,25
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,63
Reduktionsfaktor rMs0,31
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 1500 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 3 V
Betriebsstrom0 ... 100 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 10 µA bei 25 °C
Leerlaufstrom≤ 15 mA
SchaltzustandsanzeigeMehrloch-LED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd2750 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M8 x 1, 3-polig
GehäusematerialEdelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
StirnflächeLCP, (FDA konform)
SchutzartIP67
Masse10 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Dokumente: NBB2-8GH20-E2-V3

Technische InformationenSpracheDateitypDateigröße
Installation conditionsENGPDF1054 KB
EinbaubedingungenGERPDF1060 KB

CAD+CAE: NBB2-8GH20-E2-V3

CADDateitypDateigröße
3-D model / 3-D-ModellSTP33 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---
EPLAN
EPLAN Data Portal / EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ65 KB

Zertifikate+Zulassungen: NBB2-8GH20-E2-V3

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3017BPDF1218 KB
UK-Declaration of conformityTDOC-6078_ENGPDF1284 KB
Zertifikate
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB

Zugehörige Produkte: NBB2-8GH20-E2-V3

Zubehör

Befestigungsflansch, 8 mmfa

Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel graufa
Kabeldose M8 gerade Edelstahl 1.4404, A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel graufa
Kabeldose M8 gewinkelt Edelstahl 1.4404, A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel graufa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.