Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Näherungsschalter, zylindrisch |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | NPN | |
Schaltabstand | 2 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Schaltfrequenz | ≤ 250 Hz | |
Hysterese | 10 ... 20 % 15 typ. | |
Kurzschlussschutz | ja | |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
|
Betriebsstrom | ≤ 100 mA | |
Reststrom | < 100 µA | |
Leerlaufstrom | ≤ 35 mA |
|
Mag. Feldstärke, Wechselfelder | 250 mT | |
Mag. Feldstärke, Gleichfelder | 100 mT | |
Grenzdaten | ||
Betriebsdruck dynamisch | 5000 psi | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün | Power on | |
LED gelb | Ausgang Status | |
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) auf Sonde -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) auf Sensor |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Material | Gehäuse: Zink Sonde: Edelstahl Flansch: Stahl |
|
Hinweis | X = 1.875 in (47.6 mm) |
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
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|