Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NBB20-U1-E1-M

NBB20-U1-E1-M
  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
  • 20 mm bündig
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 ... +85 °C
  • E1-Typgenehmigung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBB20-U1-E1-M

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNPN
Schaltabstand20 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 16,2 mm
Realschaltabstand18 ... 22 mm typ. 20 mm
Reduktionsfaktor rAl0,34
Reduktionsfaktor rCu0,32
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,77
Reduktionsfaktor rSt371
Reduktionsfaktor rMs0,43
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 60 V
Schaltfrequenz0 ... 200 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 2 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA
Leerlaufstrom≤ 20 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd880 a
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
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
E1-Typgenehmigung10R-04
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartSchraubklemmen
AnschlussinformationMaximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden!
Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 %
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
Kleinster Aderquerschnittohne Aderendhülsen 0,5 mm2 , mit Aderendhülsen 0,34 mm2
Größter Aderquerschnittohne Aderendhülsen 2,5 mm2 , mit Aderendhülsen 1,5 mm2
GehäusematerialPA/Metall mit Epoxid-Pulverbeschichtung
StirnflächePA-GF35
GehäuseunterteilKunststoff
SchutzartIP68 / IP69K
Masse225 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge118 mm
HinweisAnzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB20-U1-E1-M

Produktdokumentation: NBB20-U1-E1-M

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
EinbaubedingungenGERPDF134 KB

Konstruktion / Simulation: NBB20-U1-E1-M

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2003 KB

Zulassungen: NBB20-U1-E1-M

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-2119599-1 / UL-US-2123898-1ALLPDF547 KB
China CCC SDOC2020970305000271ALLPDF8396 KB
UNECE KBA E110R-067189ALLPDF556 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2835BALLPDF1220 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6059_ENGENGPDF1286 KB

Zugehörige Produkte: NBB20-U1-E1-M

Zubehör
Modularer Haltewinkelfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.