Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NBB20-U1-E2-M

NBB20-U1-E2-M
  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • 20 mm bündig
  • E1-Typgenehmigung
  • Erweiterter Temperaturbereich -40 ... +85 °C
  • 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBB20-U1-E2-M

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand20 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 16,2 mm
Realschaltabstand18 ... 22 mm typ. 20 mm
Reduktionsfaktor rAl0,34
Reduktionsfaktor rCu0,32
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,77
Reduktionsfaktor rSt371
Reduktionsfaktor rMs0,43
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 60 V DC
Schaltfrequenz0 ... 200 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 2 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA
Leerlaufstrom≤ 20 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd880 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
E1-Typgenehmigung10R-04
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartSchraubklemmen
AnschlussinformationMaximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden!
Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 %
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
Kleinster Aderquerschnittohne Aderendhülsen 0,5 mm2 , mit Aderendhülsen 0,34 mm2
Größter Aderquerschnittohne Aderendhülsen 2,5 mm2 , mit Aderendhülsen 1,5 mm2
GehäusematerialPA/Metall mit Epoxy-Pulverbeschichtung
StirnflächePA-GF35
SchutzartIP68 / IP69K
Masse225 g
HinweisAnzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse)

Dokumente: NBB20-U1-E2-M

Technische InformationenSpracheDateitypDateigröße
technical information (TI)ENGPDF134 KB
technische Information (TI)GERPDF110 KB
warunki montażuPOLPDF221 KB

Zertifikate+Zulassungen: NBB20-U1-E2-M

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2835APDF170 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB
China CQC CCC2010010305385287PDF15579 KB
UNECE KBA E110R-047189PDF271 KB

Zugehörige Produkte: NBB20-U1-E2-M

Zubehör
Modularer Haltewinkelfa