Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB20-L2-A0-V1-M
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Antivalent |
Ausgangstyp | NPN |
Schaltabstand | 20 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 16,2 mm |
Realschaltabstand | 18 ... 22 mm typ. 20 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,34 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,32 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,77 |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1 |
Reduktionsfaktor rMs | 0,43 |
Ausgangsart | 4-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 60 V DC |
Schaltfrequenz | 0 ... 200 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 670 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
E1-Typgenehmigung | 10R-04 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
|
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Gehäusematerial | PA-GF35 |
Stirnfläche | PA-GF35 |
Schutzart | IP69K |
Masse | 130 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 67 mm |
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
NBB20-L2-A0-V1-M
Produktdokumentation:
NBB20-L2-A0-V1-M
Konstruktion / Simulation:
NBB20-L2-A0-V1-M
Zulassungen:
NBB20-L2-A0-V1-M
Zugehörige Produkte:
NBB20-L2-A0-V1-M
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Modularer Haltewinkelfa |
|
|
|
|
Einbauadapter, M12/M20; Kunststoffausführungfa |
|