Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCB1,5-8GM25-N0-Y232898
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 1,5 mm |
Einbau | bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,215 mm |
Realschaltabstand | 1,35 ... 1,65 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,2 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Schaltfrequenz | 0 ... 2000 Hz |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 3 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | ja |
Geeignet für 2:1 Technik | ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PUR , schwarz 30 m |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | LCP |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 25 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
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
NCB1,5-8GM25-N0-Y232898
Produktdokumentation:
NCB1,5-8GM25-N0-Y232898
Zulassungen:
NCB1,5-8GM25-N0-Y232898
Zugehörige Produkte:
NCB1,5-8GM25-N0-Y232898
Zubehör |
|
|
|
Befestigungsflansch, 8 mmfa |
|