Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Schlitzsensor SC3,5-G-N0-Y245463

SC3,5-G-N0-Y245463
  • Komfortreihe


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SC3,5-G-N0-Y245463

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schlitzweite3,5 mm
Eintauchtiefe (seitlich)5 ... 7 typ. 6 mm
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8 V
Betriebsspannung5 ... 25 V
Schaltfrequenz0 ... 3000 Hz
Hysterese0 ... 0,6 mm
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA bei Nennspannung
Messplatte erfasst≤ 1 mA bei Nennspannung
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0453
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 400 mm
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Kabel
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
GeräteschutzniveauGa , Gb , Gc (ic) , Da , Mb
Geräteschutzniveau Ga
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypSC3,5...-N0...
ATEX-ZertifikatPTB 99 ATEX 2219 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 11.0091X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T6...T1 Ga
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 150 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 150 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
für ATEXbei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 56 °C (132,8 °F)
T5 : 68 °C (154,4 °F)
T4 : 96 °C (204,8 °F)
T3 : 96 °C (204,8 °F)
T2 : 96 °C (204,8 °F)
T1 : 96 °C (204,8 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 49 °C (120,2 °F)
T5 : 61 °C (141,8 °F)
T4 : 89 °C (192,2 °F)
T3 : 89 °C (192,2 °F)
T2 : 89 °C (192,2 °F)
T1 : 89 °C (192,2 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 28 °C (82,4 °F)
T5 : 40 °C (104 °F)
T4 : 68 °C (154,4 °F)
T3 : 68 °C (154,4 °F)
T2 : 68 °C (154,4 °F)
T1 : 68 °C (154,4 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 13 °C (55,4 °F)
T5 : 25 °C (77 °F)
T4 : 53 °C (127,4 °F)
T3 : 53 °C (127,4 °F)
T2 : 53 °C (127,4 °F)
T1 : 53 °C (127,4 °F)
für IECExbei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 66 °C (150,8 °F)
T5 : 81 °C (177,8 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 45 °C (113 °F)
T5 : 60 °C (140 °F)
T4 : 89 °C (192,2 °F)
T3 : 89 °C (192,2 °F)
T2 : 89 °C (192,2 °F)
T1 : 89 °C (192,2 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 30 °C (86 °F)
T5 : 45 °C (113 °F)
T4 : 74 °C (165,2 °F)
T3 : 74 °C (165,2 °F)
T2 : 74 °C (165,2 °F)
T1 : 74 °C (165,2 °F)
Geräteschutzniveau Gb
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypSC3,5...-N0...
ATEX-ZertifikatPTB 99 ATEX 2219 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 11.0091X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T6...T1 Ga
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 150 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 150 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 66 °C (150,8 °F)
T5 : 81 °C (177,8 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 45 °C (113 °F)
T5 : 60 °C (140 °F)
T4 : 89 °C (192,2 °F)
T3 : 89 °C (192,2 °F)
T2 : 89 °C (192,2 °F)
T1 : 89 °C (192,2 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 30 °C (86 °F)
T5 : 45 °C (113 °F)
T4 : 74 °C (165,2 °F)
T3 : 74 °C (165,2 °F)
T2 : 74 °C (165,2 °F)
T1 : 74 °C (165,2 °F)
Geräteschutzniveau Gc (ic)
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02586A*]
Zertifikate
ATEX-ZertifikatPF13CERT2895 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T6…T1 Gc
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Wirksame innere Kapazitätmax. 150 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 150 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 66 °C (150,8 °F)
T5 : 81 °C (177,8 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 66 °C (150,8 °F)
T5 : 81 °C (177,8 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 20 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 45 °C (113 °F)
T5 : 60 °C (140 °F)
T4 : 89 °C (192,2 °F)
T3 : 89 °C (192,2 °F)
T2 : 89 °C (192,2 °F)
T1 : 89 °C (192,2 °F)
bei Ui = 20 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 30 °C (86 °F)
T5 : 45 °C (113 °F)
T4 : 74 °C (165,2 °F)
T3 : 74 °C (165,2 °F)
T2 : 74 °C (165,2 °F)
T1 : 74 °C (165,2 °F)
Geräteschutzniveau Da
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypSC3,5...-N0...
ATEX-ZertifikatPTB 99 ATEX 2219 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 11.0091X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIIC T135°C Da
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 150 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 150 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 89 °C (192,2 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 74 °C (165,2 °F)
Geräteschutzniveau Mb
ZündschutzartEigensicherheit
Zertifikate
Zugeordneter TypSC3,5...-N0...
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 11.0091X
IECEx-KennzeichnungEx ia I Mb
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 150 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 150 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 89 °C (192,2 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 74 °C (165,2 °F)
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: SC3,5-G-N0-Y245463

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF142 KB
Návod k poużitíCZEPDF136 KB
Instruktions manualDANPDF134 KB
Instruction manualENGPDF141 KB
KasutusjuhendESTPDF130 KB
KäyttöohjeFINPDF130 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF138 KB
BetriebsanleitungGERPDF141 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF145 KB
HandleidingHOLPDF135 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF134 KB
Használati útmutatóHUNPDF138 KB
Manuale di istruzioniITAPDF135 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF134 KB
Instrukciju vadovasLITPDF135 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF138 KB
Manual de instruçõesPORPDF136 KB
Manual de utilizareRONPDF136 KB
Návod na poużitieSLKPDF136 KB
Navodila za uporaboSLVPDF133 KB
Manual de instruccionesSPAPDF136 KB
ManualSWEPDF133 KB

CAD+CAE: SC3,5-G-N0-Y245463

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS215 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP66 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: SC3,5-G-N0-Y245463

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung DOC-3891PDF347 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:3PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
China NEPSIGYJ16.1391XPDF3204 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XPDF8732 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF1101 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0091XLINK---
Control Drawings
/116/1160453a.pdf   PDF168 KB