Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NCN3-F31-N4-K-K

NCN3-F31-N4-K-K
  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • Fixe Justage
  • EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV99 ATEX 1479X
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508 einsetzbar


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NCN3-F31-N4-K-K

Allgemeine Daten
Schaltfunktion2 x Öffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand3 mm
Einbaubündig aufbaubar
Gesicherter Schaltabstand0 ... 2,4 mm
Realschaltabstand2,7 ... 3,3 mm typ.
BetätigungselementEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371,3
Reduktionsfaktor rMs0,6
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8 V
Schaltfrequenz0 ... 3 kHz
Hysteresetyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Bereitschaftsverzug≤ 1,1 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
VentilzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
MTTFd1470 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Ventilstromkreis
Spannungmax. 32 V DC
Strommax. 240 mA
Kurzschlussschutznein
Verpolschutzja, bei verpoltem Ausgang ist LED außer Funktion, dadurch mehr Leistung für Magnetventil
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
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
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Hinweis:
Dieses Produkt hat mit gleicher Produktbezeichnung aber abweichender Part. No. einen Vorgänger mit eingeschränktem Temperaturbereich ( ... +70 °C).
Der hier angegebene Temperaturbereich ( ... +100 °C) gilt nur für Sensoren mit Part. No. 2239**.
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
Anschluss (systemseitig)PVC-Kabel , 5 m
Aderquerschnitt (systemseitig)0,75 mm2
Anschluss (ventilseitig)PVC-Kabel , 0,5 m
Aderquerschnitt (ventilseitig)0,75 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
GeräteschutzniveauGa , Gb , Gc (ic) , Da , Mb
Geräteschutzniveau Ga
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypNCN3-F31-N4...
ATEX-ZertifikatTÜV 99 ATEX 1479 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 17.0021X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T6...T1 Ga
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 100 nF
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 100 µH
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
für ATEXbei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 55 °C (131 °F)
T5 : 70 °C (158 °F)
T4 : 95 °C (203 °F)
T3 : 95 °C (203 °F)
T2 : 95 °C (203 °F)
T1 : 95 °C (203 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 55 °C (131 °F)
T5 : 70 °C (158 °F)
T4 : 95 °C (203 °F)
T3 : 95 °C (203 °F)
T2 : 95 °C (203 °F)
T1 : 95 °C (203 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 50 °C (122 °F)
T5 : 60 °C (140 °F)
T4 : 90 °C (194 °F)
T3 : 90 °C (194 °F)
T2 : 90 °C (194 °F)
T1 : 90 °C (194 °F)
für IECExbei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 75 °C (167 °F)
T5 : 90 °C (194 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 75 °C (167 °F)
T5 : 90 °C (194 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 65 °C (149 °F)
T5 : 80 °C (176 °F)
T4 : 90 °C (194 °F)
T3 : 90 °C (194 °F)
T2 : 90 °C (194 °F)
T1 : 90 °C (194 °F)
Maximalwerte des VentilstromkreisesDer Wert gilt für jeden Ventilstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Spannungmax. 32 V
Strommax. 240 mA
Innere Kapazitätmax. 10 nF
Innere Induktivitätmax. 20 µH
Geräteschutzniveau Gb
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypNCN3-F31-N4...
ATEX-ZertifikatTÜV 99 ATEX 1479 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 17.0021X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T6...T1 Ga
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 100 nF
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 100 µH
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 75 °C (167 °F)
T5 : 90 °C (194 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 75 °C (167 °F)
T5 : 90 °C (194 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 65 °C (149 °F)
T5 : 80 °C (176 °F)
T4 : 90 °C (194 °F)
T3 : 90 °C (194 °F)
T2 : 90 °C (194 °F)
T1 : 90 °C (194 °F)
Maximalwerte des VentilstromkreisesDer Wert gilt für jeden Ventilstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Spannungmax. 32 V
Strommax. 240 mA
Innere Kapazitätmax. 10 nF
Innere Induktivitätmax. 20 µH
Geräteschutzniveau Gc (ic)
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02586A*]
Zertifikate
ATEX-ZertifikatPF13CERT2895 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T6…T1 Gc
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Wirksame innere Kapazitätmax. 100 nF
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 100 µH
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 75 °C (167 °F)
T5 : 90 °C (194 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 75 °C (167 °F)
T5 : 90 °C (194 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 20 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 65 °C (149 °F)
T5 : 80 °C (176 °F)
T4 : 90 °C (194 °F)
T3 : 90 °C (194 °F)
T2 : 90 °C (194 °F)
T1 : 90 °C (194 °F)
Maximalwerte des VentilstromkreisesDer Wert gilt für jeden Ventilstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Spannungmax. 32 V
Strommax. 240 mA
Innere Kapazitätmax. 10 nF
Innere Induktivitätmax. 20 µH
Geräteschutzniveau Da
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypNCN3-F31-N4-K...
ATEX-ZertifikatTÜV 99 ATEX 1479 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 17.0021X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIIC T135°C Da
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 100 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 100 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 90 °C (194 °F)
Maximalwerte des VentilstromkreisesDer Wert gilt für jeden Ventilstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Spannungmax. 32 V
Strommax. 240 mA
Innere Kapazitätmax. 10 nF
Innere Induktivitätmax. 20 µH
Geräteschutzniveau Mb
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypNCN3-F31-N4...
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 17.0021X
IECEx-KennzeichnungEx ia I Mb
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 100 nF
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 100 µH
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 15 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 90 °C (194 °F)
Maximalwerte des VentilstromkreisesDer Wert gilt für jeden Ventilstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Spannungmax. 32 V
Strommax. 240 mA
Innere Kapazitätmax. 10 nF
Innere Induktivitätmax. 20 µH
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NCN3-F31-N4-K-K

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF143 KB
Návod k poużitíCZEPDF137 KB
Instruktions manualDANPDF135 KB
Instruction manualENGPDF141 KB
KasutusjuhendESTPDF130 KB
KäyttöohjeFINPDF131 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF140 KB
BetriebsanleitungGERPDF141 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF147 KB
HandleidingHOLPDF136 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF134 KB
Használati útmutatóHUNPDF139 KB
Manuale di istruzioniITAPDF136 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF135 KB
Instrukciju vadovasLITPDF137 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF139 KB
Manual de instruçõesPORPDF137 KB
Manual de utilizareRONPDF137 KB
Návod na poużitieSLKPDF137 KB
Navodila za uporaboSLVPDF134 KB
Manual de instruccionesSPAPDF137 KB
ManualSWEPDF134 KB

Zertifikate+Zulassungen: NCN3-F31-N4-K-K

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1165PDF248 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20190220-E87056PDF403 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 99 ATEX 1479 XPDF4682 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety CertificatePF12CERT2382BPDF1649 KB
Worldwide TUV Nord IECEx iaIECEx TUN 17.0021XLINK---

Zugehörige Produkte: NCN3-F31-N4-K-K

Passende Systemkomponenten

fa

fa
Zubehör

fa
fa
fa
fa