Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NBB8-18GM50-E2-M-Y257916

NBB8-18GM50-E2-M-Y257916
  • 8 mm bündig
  • Erhöhter Schaltabstand
  • Erweiterter Temperaturbereich -40 ... +85 °C
  • e1-Typgenehmigung
  • Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBB8-18GM50-E2-M-Y257916

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand8 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 6,48 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 400 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 2,5 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
Leerlaufstrom≤ 10 mA
Bereitschaftsverzug≤ 20 ms
SchaltzustandsanzeigeRundum-LED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1630 a
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
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
e1-Typgenehmigung2006/28/EG
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabelstecker Deutsch
mit PUR-Kabel L = 635 mm ± 10 mm
Anschlussaufbau(1) Sensor
(2) Identifikationsnummer
(3) Kabelbinder
(4) Schlemmer-Gummimuffe 8500495
(5) Schlemmer-Wellrohr 120010
(6) Deutsch Backshell 1011-259-0305
(7) Deutsch Gehäuse DT06-3S-C015
(8) Deutsch Kontakt 1062-16-0622
(9) Deutsch Keil W3S
Aderquerschnitt0,75 mm2
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP68 / IP69K
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB8-18GM50-E2-M-Y257916

Zulassungen: NBB8-18GM50-E2-M-Y257916

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2013143-1 / UL-CA-2010423-1ALLPDF289 KB

Zugehörige Produkte: NBB8-18GM50-E2-M-Y257916

Zubehör

Befestigungsflansch, 18 mmfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.