Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NJ4-12GK-SN-15M

NJ4-12GK-SN-15M
  • 4 mm nicht bündig
  • Bis SIL3 gemäß IEC61508 einsetzbar
  • ATEX-Zulassungen Ex-i und Ex-nA/tc für Zone 0-2 und Zone 20-22
  • Schutzart IP68

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NJ4-12GK-SN-15M

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR mit Sicherheitsfunktion
Schaltabstand4 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 3,24 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)bis SIL3 nach IEC 61508
Gefahr! In Sicherheits-Anwendungen muss der Sensor an einem qualifizierten Sicherheits-Schaltverstärker von Pepperl+Fuchs, z. B. KFD2-SH-EX1, betrieben werden.
Beachten Sie das zu diesem Sensor gehörende "exida Functional Safety Assessment"-Dokument, welches Sie als Teil der Produktdokumentation unter www.pepperl-fuchs.com finden.
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V
Schaltfrequenz0 ... 1500 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
MTTFd10660 a
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
Control Drawing116-0454
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F)
Sicherheitsanwendung: -40 ... 100°C
Mechanische Daten
AnschlussartKabel Silikon , 15 m
Aderquerschnitt0,34 mm2
GehäusematerialCrastin (PBT), schwarz
StirnflächeCrastin (PBT), schwarz
SchutzartIP68
Kabel
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
HinweisSicherheitsrelevant nur bis -40°C
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
GeräteschutzniveauGa , Gb , Gc (ic) , Gc (nA) , Da , Dc , Mb
Geräteschutzniveau Ga
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypNJ4-12GK-SN...
ATEX-ZertifikatPTB 00 ATEX 2049 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 11.0092X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T6...T1 Ga
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 70 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 150 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
für ATEXbei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 57 °C (134,6 °F)
T5 : 69 °C (156,2 °F)
T4 : 97 °C (206,6 °F)
T3 : 97 °C (206,6 °F)
T2 : 97 °C (206,6 °F)
T1 : 97 °C (206,6 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 52 °C (125,6 °F)
T5 : 64 °C (147,2 °F)
T4 : 92 °C (197,6 °F)
T3 : 92 °C (197,6 °F)
T2 : 92 °C (197,6 °F)
T1 : 92 °C (197,6 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 34 °C (93,2 °F)
T5 : 46 °C (114,8 °F)
T4 : 74 °C (165,2 °F)
T3 : 74 °C (165,2 °F)
T2 : 74 °C (165,2 °F)
T1 : 74 °C (165,2 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 22 °C (71,6 °F)
T5 : 34 °C (93,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
für IECExbei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 69 °C (156,2 °F)
T5 : 84 °C (183,2 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 51 °C (123,8 °F)
T5 : 66 °C (150,8 °F)
T4 : 80 °C (176 °F)
T3 : 80 °C (176 °F)
T2 : 80 °C (176 °F)
T1 : 80 °C (176 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 39 °C (102,2 °F)
T5 : 54 °C (129,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
Geräteschutzniveau Gb
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypNJ4-12GK-SN...
ATEX-ZertifikatPTB 00 ATEX 2049 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 11.0092X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T6...T1 Ga
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 70 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 150 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 69 °C (156,2 °F)
T5 : 84 °C (183,2 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 51 °C (123,8 °F)
T5 : 66 °C (150,8 °F)
T4 : 80 °C (176 °F)
T3 : 80 °C (176 °F)
T2 : 80 °C (176 °F)
T1 : 80 °C (176 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 39 °C (102,2 °F)
T5 : 54 °C (129,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
Geräteschutzniveau Gc (ic)
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02586A*]
Zertifikate
ATEX-ZertifikatPF 13 CERT 2895 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T6…T1 Gc
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Wirksame innere Kapazitätmax. 70 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 150 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 55 °C (131 °F)
T5 : 55 °C (131 °F)
T4 : 55 °C (131 °F)
T3 : 55 °C (131 °F)
T2 : 55 °C (131 °F)
T1 : 55 °C (131 °F)
bei Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 55 °C (131 °F)
T5 : 55 °C (131 °F)
T4 : 55 °C (131 °F)
T3 : 55 °C (131 °F)
T2 : 55 °C (131 °F)
T1 : 55 °C (131 °F)
bei Ui = 20 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 41 °C (105,8 °F)
T5 : 41 °C (105,8 °F)
T4 : 41 °C (105,8 °F)
T3 : 41 °C (105,8 °F)
T2 : 41 °C (105,8 °F)
T1 : 41 °C (105,8 °F)
bei Ui = 20 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 29 °C (84,2 °F)
T5 : 29 °C (84,2 °F)
T4 : 29 °C (84,2 °F)
T3 : 29 °C (84,2 °F)
T2 : 29 °C (84,2 °F)
T1 : 29 °C (84,2 °F)
Geräteschutzniveau Gc (nA)
Zündschutzart"n"
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02586A*]
Zertifikate
ATEX-ZertifikatPF 15 CERT 3754 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T6 Gc
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Mögliche Kenngrößenmaximale Betriebsspannung UBmax , Laststrom IL , minimaler Vorwiderstand RV , maximale analoge Ausgangsspannung UAmax , maximaler analoger Ausgangsstrom IAmax
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Verwendung eines Verstärkers nach EN 60947-5-6 : 58 °C (136,4 °F)
bei UBmax= 9 V , RV = 562 Ω : 58 °C (136,4 °F)
Geräteschutzniveau Da
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypNJ4-12GK-SN...
ATEX-ZertifikatPTB 00 ATEX 2049 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 11.0092X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIIC T135°C Da
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 70 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 150 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 80 °C (176 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 61 °C (141,8 °F)
Geräteschutzniveau Dc
ZündschutzartSchutz durch Gehäuse "tc"
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02586A*]
Zertifikate
ATEX-ZertifikatPF 15 CERT 3774 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-31:2014
Mögliche Kenngrößenmaximale Betriebsspannung UBmax , maximaler Laststrom ILmax , minimaler Vorwiderstand RV , maximale analoge Ausgangsspannung UAmax , maximaler analoger Ausgangsstrom IAmax
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Verwendung eines Verstärkers nach EN 60947-5-6 : 58 °C (136,4 °F)
bei UBmax= 9 V , RV = 562 Ω : 58 °C (136,4 °F)
Geräteschutzniveau Mb
ZündschutzartEigensicherheit
Zertifikate
Zugeordneter TypNJ 4-12GK-SN...
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 11.0092X
IECEx-KennzeichnungEx ia I Mb
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 70 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 150 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 80 °C (176 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 61 °C (141,8 °F)
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NJ4-12GK-SN-15M

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF150 KB
Návod k poużitíCZEPDF0 KB
Instruktions manualDANPDF0 KB
Instruction manualENGPDF146 KB
KasutusjuhendESTPDF0 KB
KäyttöohjeFINPDF136 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF147 KB
BetriebsanleitungGERPDF145 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF0 KB
HandleidingHOLPDF142 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF140 KB
Használati útmutatóHUNPDF145 KB
Manuale di istruzioniITAPDF143 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF140 KB
Instrukciju vadovasLITPDF142 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF145 KB
Manual de instruçõesPORPDF144 KB
Manual de utilizareRONPDF144 KB
Návod na poużitieSLKPDF143 KB
Navodila za uporaboSLVPDF140 KB
Manual de instruccionesSPAPDF0 KB
ManualSWEPDF139 KB

Zertifikate+Zulassungen: NJ4-12GK-SN-15M

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3671PDF348 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:4PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2049 XPDF19426 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0092XLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/11-10 R015PDF302 KB
Control Drawings
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF206 KB

Zugehörige Produkte: NJ4-12GK-SN-15M

Zubehör

Befestigungsflansch, 12 mmfa

Schnellmontagehalterung mit Festanschlagfa