Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NBB8-18GM30-E2-Y278764

NBB8-18GM30-E2-Y278764
  • Basisreihe
  • 8 mm bündig
  • Erhöhter Schaltabstand

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBB8-18GM30-E2-Y278764

Allgemeine Daten
Schaltabstand8 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 6,48 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 500 Hz
Hysteresetyp. 5%
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 3 V
Betriebsstrom0 ... 100 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
Leerlaufstrom≤ 15 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd2090 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,34 mm2
GehäusematerialMessing, vernickelt
Edelstahlmuttern enthalten
StirnflächePBT
SchutzartIP67

Dokumente: NBB8-18GM30-E2-Y278764

DokumenteSpracheDateitypDateigröße
EPLAN macro EMA / EPLAN Makro EMAALLEMA91 KB

Zertifikate+Zulassungen: NBB8-18GM30-E2-Y278764

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2342BPDF169 KB
Zertifikate
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB

Zugehörige Produkte: NBB8-18GM30-E2-Y278764

Zubehör

Befestigungsflansch, 18 mmfa

Schnellmontagehalterung mit Festanschlagfa