Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NBB2-12GM50-E0-V1

NBB2-12GM50-E0-V1
  • 2 mm bündig

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBB2-12GM50-E0-V1

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNPN
Schaltabstand2 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor rAl0,3
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 1500 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 3 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA
Leerlaufstrom≤ 17 mA
SchaltzustandsanzeigeMehrloch-LED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1600 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser12 mm
Allgemeine Informationen
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB2-12GM50-E0-V1

Produktdokumentation: NBB2-12GM50-E0-V1

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
EinbaubedingungenGERPDF1060 KB
Kurzanleitungen
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungALLPDF1117 KB

Konstruktion / Simulation: NBB2-12GM50-E0-V1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP57 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ66 KB

Zulassungen: NBB2-12GM50-E0-V1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2866BALLPDF1222 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6065_ENGENGPDF1285 KB

Zugehörige Produkte: NBB2-12GM50-E0-V1

Zubehör

Befestigungsflansch, 12 mmfa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.